DM72FGetImmediateInput: Eingang eines integrierten Experten-E/A mit Lesezugriff
Diese Funktion ist auf den integrierten Experten-E/A-Baustein DM72F0 und DM72F1 anwendbar. Sie gibt den aktuellen physischen Wert des Eingangs zurück, der sich von dem aktuellen logischen Wert dieses Eingangs unterscheiden kann. Der Wert der Variablen für diesen Eingang bleibt bis zum nächsten Buszyklus unverändert.
Darstellung in AWL (IL) und ST
Die allgemeine Darstellung in den Sprachen AWL (IL) oder ST finden Sie im Kapitel Darstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen.
Beschreibung der E/A-Variablen
In der folgenden Tabelle werden die Eingangsvariablen beschrieben:
Eingang |
Typ |
Kommentar |
---|---|---|
Baustein |
Zielbaustein: o0= DM72F0 o1= DM72F1 |
|
Eingänge |
INT |
Zieleingang des Bausteins. 0..6= DI0..DI6 |
Die folgende Tabelle beschreibt die Ausgangsvariable:
Ausgang |
Typ |
Kommentar |
---|---|---|
DM72FGetImmediateInput |
BOOL |
Wert des Eingangs <Eingang> des Bausteins <Baustein>= FALSE/TRUE. |
Die folgende Tabelle beschreibt die Ein-/Ausgangsvariablen.
Ein-/Ausgang |
Typ |
Kommentar |
---|---|---|
Fehler |
BOOL |
FALSE= Operation wurde erfolgreich abgeschlossen. TRUE= Bei der Operation wurde ein Fehler erkannt, die Funktion gibt einen ungültigen Wert zurück. |
ErrID |
IMMEDIATE_FUNC_ERR_TYPE |
Bei der Operation wurde ein Fehler erkannt, wenn der Code des entdeckten Fehlers TRUE lautet. |