PLC_W: Steuerungssystemvariablen mit Lese- und Schreibzugriff

Variablenstruktur

In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Systemvariablen PLC_W (Typ PLC_W_STRUCT) beschrieben:

%MW

Variablenname

Typ

Kommentar

N/A

q_wResetCounterEvent

WORD

Bei einem Übergang von 0 auf 1 wird der Ereigniszähler (PLC_R.i_uiEventsCounter) zurückgesetzt.

Um den Zähler erneut zurückzusetzen, müssen Sie in diese Variable eine 0 schreiben, bevor ein weiterer Übergang von 0 auf 1 erfolgen kann.

N/A

q_uiOpenPLCControl

UINT

Wenn der Wert von 0 auf 6699 übergeht, wird der zuvor in PLC_W.q_wPLCControl geschriebene Wert ausgeführt.

N/A

q_wPLCControl

PLC_W_COMMAND

Der RUN/STOP-Befehl der Steuerung wird ausgeführt, wenn der Wert der Systemvariablen PLC_W.q_uiOpenPLCControl von 0 zu 6699 übergeht.

N/A

q_wResetTM5counters

WORD

Bei einem Übergang von 0 auf 1 werden alle TM5-Zähler von strukturierten PLC_R-Systemvariablen (PLC_R.i_uiTM5SyncErrCnt bis PLC_R.i_uiTM5BusCycleCnt) zurückgesetzt.

Um die Zähler erneut zurückzusetzen, müssen Sie in diese Variable eine 0 schreiben, bevor ein weiterer Übergang von 0 auf 1 erfolgen kann.

HINWEIS: N/A bedeutet, dass keine vordefinierte %MW-Zuordnung für diese Systemvariable existiert.