Auswahl eines geeigneten Zählers
Beginnen Sie mit der Konfiguration des Hochgeschwindigkeitszählers, indem Sie entsprechend dem verwendeten Sensortyp und den Anforderungen der Anwendung einen Zählertyp auswählen.
Wählen Sie im Zähler-Editor in der Liste mit den verschiedenen verfügbaren Zählertypen eine Zählfunktion aus (weitere Informationen finden Sie unter Zählerfunktion):
oHSC Simple (Einfach)
oHSC Main (Haupt) Einphasig
oHSC Main (Haupt) Zweiphasig
oFrequenzmesser
oPeriodenmesser
Der Zählertyp Frequenzmesser und der Zählertyp Periodenmesser basieren auf dem Zählertyp HSC Main.
Für jeden im Zähler-Editor definierte Zähler wird von EcoStruxure Machine Expert ein Standard-Instanzname zugewiesen. Dieser Standard-Instanzname kann bearbeitet werden. Sie müssen genau denselben Instanznamen verwenden als Eingang für die Funktionsbausteine verwenden, die dem Zähler zugeordnet sind.
Tabelle der Zählertypen und -modi
In dieser Tabelle sind die verschiedenen Typen die für sie verfügbaren Modi aufgelistet:
Typ |
HSC Simple |
HSC Main Einphasig |
HSC Main Zweiphasig |
Frequenzmesser |
Periodenmesser |
---|---|---|---|---|---|
Modus |
|||||
One-Shot |
X |
X |
– |
– |
– |
Modulo-Schleife |
X |
X |
X |
– |
– |
Ereigniszählung |
– |
X |
– |
– |
– |
Frei-groß |
– |
– |
X |
– |
– |
Flanke zu Flanke |
– |
– |
– |
– |
X |
Flanke zu Gegenüber |
– |
– |
– |
– |
X |
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Spezifikationen für den Typ HSC Simple entsprechend dem angeforderten Modus:
Merkmal |
Funktion |
|
---|---|---|
One-Shot-Modus |
Modulo-Schleifen-Modus |
|
Zählmodus |
Abwärtszählen |
Aufwärtszählen |
Aktivierung über einen physischen HSC-Eingang |
Nein |
Nein |
Synchronisierung/Voreinstellung über einen physischen HSC-Eingang |
Nein |
Nein |
Vergleichsfunktion |
Nein |
Nein |
Erfassungsfunktion |
Nein |
Nein |
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Spezifikationen für den Typ HSC Main Einphasig entsprechend dem angeforderten Modus:
Merkmal |
Funktion |
||
---|---|---|---|
One-Shot-Modus |
Modulo-Schleifen-Modus |
Ereigniszählung-Modus |
|
Zählmodus |
Abwärtszählen |
Aufwärtszählen |
Impulszählung während einer gegebenen Zeitbasis (10 ms, 100 ms oder 1000 ms) |
Aktivierung über einen physischen HSC-Eingang |
Ja |
Ja |
Nein |
Synchronisierung/Voreinstellung über einen physischen HSC-Eingang |
Ja |
Ja |
Ja |
Vergleichsfunktion |
Ja, 4 Schwellenwerte, 2 Ausgänge und 4 Ereignisse |
Ja, 4 Schwellenwerte, 2 Ausgänge und 4 Ereignisse |
Nein |
Erfassungsfunktion |
Ja, 1 Erfassungsregister |
Ja, 1 Erfassungsregister |
Nein |
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Spezifikationen für den Typ HSC Main Zweiphasig entsprechend dem angeforderten Modus:
Merkmal |
Funktion |
|
---|---|---|
Modulo-Schleifen-Modus |
Frei-groß-Modus |
|
Zählmodus |
Aufwärts-/Abwärtszählen Impuls/Richtung Quadratur |
Aufwärts-/Abwärtszählen Impuls/Richtung Quadratur |
Aktivierung über einen physischen HSC-Eingang |
Nein |
Nein |
Synchronisierung/Voreinstellung über einen physischen HSC-Eingang |
Ja |
Ja |
Vergleichsfunktion |
Ja, 4 Schwellenwerte, 2 Ausgänge und 4 Ereignisse |
Ja, 4 Schwellenwerte, 2 Ausgänge und 4 Ereignisse |
Erfassungsfunktion |
Ja, 1 Erfassungsregister |
Ja, 1 Erfassungsregister |
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Spezifikationen für den Typ Frequenzmesser entsprechend dem angeforderten Modus:
Merkmal |
Funktion |
---|---|
Zählmodus |
Impulsfrequenz in Hz mit aktualisiertem Wert verfügbar für jeden Zeitbasiswert (10 ms, 100 ms oder 1000 ms) |
Aktivierung über einen physischen HSC-Eingang |
Ja |
Synchronisierung/Voreinstellung über einen physischen HSC-Eingang |
Nein |
Vergleichsfunktion |
Nein |
Erfassungsfunktion |
Nein |
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Spezifikationen für den Typ Periodenmesser entsprechend dem angeforderten Modus:
Merkmal |
Funktion |
---|---|
Zählmodi |
Flanke zu Flanke: Ermöglicht das Messen der Zeit zwischen zwei Ereignissen Flanke zu Gegenüber: Ermöglicht das Messen der Dauer eines Ereignisses |
Aktivierung über einen physischen HSC-Eingang |
Ja |
Synchronisierung/Voreinstellung über einen physischen HSC-Eingang |
Nein |
Vergleichsfunktion |
Nein |
Erfassungsfunktion |
Nein |
Auflösung |
Zählen der Dauer mit einer konfigurierbaren Auflösung (0,1 µs, 1 µs, 100 µs oder 1000 µs) |
Timeout |
0 bis 858993459, berechnet anhand der Auflösungseinheiten 0 bedeutet kein Timeout |