Der Typ Main (Haupt) ist ein Zähler, der folgende E/A verwendet: bis zu 4 Schnell- oder Standardeingänge und 2 Reflexausgänge. Der M241 Logic Controller kann bis zu 4 Hochgeschwindigkeitszähler vom Typ Main nutzen.
Der Typ Main unterstützt die folgenden Zählmodi bei einphasigen (1 Eingang) oder zweiphasigen (2 Eingänge) Impulsen:
One-Shot: In diesem Modus wird das Zählerregister für den aktuellen Wert mit jedem an Eingang A eingehenden Impuls dekrementiert (ausgehend von einem benutzerdefinierten Wert), bis der Zähler den Wert 0 erreicht.
Modulo-Schleife: In diesem Modus zählt der Zähler wiederholt von 0 bis zu einem benutzerdefinierten Modulo-Wert und kehrt dann zum Wert 0 zurück, um den Zählvorgang von vorn zu beginnen. In umgekehrter Richtung zählt der Zähler von dem Modulo-Wert bis 0, wird dann wieder auf den Modulo-Wert gesetzt und beginnt die Zählung erneut.
Frei-groß: In diesem Modus verhält sich das Modul wie ein hochleistungsfähiger Auf/Ab-Zähler.
Ereigniszählung: In diesem Modus akkumuliert der Zähler die Anzahl von Ereignissen, die während einer vom Benutzer konfigurierten Zeitbasis empfangen werden.
Je nach ausgewähltem Modus können optionale Merkmale konfiguriert werden:
oHardwareeingänge, um den Zähler auszuführen (Enable, Preset) oder den aktuellen Zählwert zu erfassen.
oBis zu 4 Schwellenwerte, die verglichen werden können.
oBis zu 4 Ereignisse (1 pro Schwellenwert), die externen Tasks zugeordnet werden können.
oBis zu 2 Reflexausgänge.
Die maximal zulässige Frequenz an einer Experten-E/A-Scnittstelle ist 100 kHz, wenn der Prellfilterwert 0,005 ms enspricht (Standardwert für die Konfiguration). Wenn der Prellfilterwert 0,002 ms entspricht, beträgt die Frequenz maximal 200 kHz.
Wenn die Expertenfunktion mit einem Standard-E/A konfiguriert wird, beträgt die minimal zulässige Periode 0,4 ms.