CAN-Port

CANopen-Funktionen

Der Modicon M241 Logic Controller CANopen-Master weist folgende Eigenschaften auf:

Merkmal

Beschreibung

Maximale Anzahl an Slaves auf dem Bus

63 CANopen-Slavegeräte

Maximale Länge der CANopen-Feldbuskabel

Gemäß CAN-Spezifikation (siehe Übertragungsgeschwindigkeit und Kabellänge).

Maximal Anzahl der vom Master verwalteten PDOs

252 TPDOs + 252 RPDOs

Für jeden zusätzlichen CANopen-Slave gilt Folgendes:

oDie Anwendungsgröße nimmt im Durchschnitt um 10 KByte zu, was zu einer Überschreitung der Speichergrenzwerte führen könnte.

oDie Konfigurationsinitialisierungszeit beim Starten nimmt zu, was zu einem Watchdog-Timeout führen könnte.

Zwar gibt EcoStruxure Machine Expert in dieser Hinsicht keine Einschränkungen vor, Sie sollten jedoch nicht mehr als 63 CANopen-Slavemodule (und/oder 252 TPDOs und 252 RPDOs) verwenden, um eine ausreichende Leistungstoleranz zu gewährleisten und eine Beeinträchtigung der Gesamtleistung zu vermeiden.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verbinden Sie nicht mehr als 63 CANopen-Slavegeräte mit der Steuerung, um ein Watchdog-Ereignis aufgrund der Überlastung des Systems zu vermeiden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS

BEEINTRÄCHTIGUNG DER LEISTUNG

Es dürfen nicht mehr als 252 TPDOs und 252 RPDOs für den Modicon M241 Logic Controller verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

J1939-Funktionen

Der Modicon M241 Logic Controller JI939-Master weist folgende Eigenschaften auf:

Merkmal

Beschreibung

Maximale Anzahl an Steuergeräten (Slaves) auf dem Bus

Begrenzt auf den Adressbereich 0 bis 253 für Steuergeräte (ECUs = Electronic Control Units).

Maximale Länge der JI939-Feldbuskabel

Gemäß CAN-Spezifikation (siehe Übertragungsgeschwindigkeit und Kabellänge). Für JI939 muss der CAN-Bus für einen Betrieb mit 250 KBit/s konfiguriert werden.

Maximale Anzahl der vom Master verwalteten PGNs

Implizit von der maximalen Anzahl der mit dem Modicon M241 Logic Controller verfügbaren Eingangsbits (%I) und Ausgangsbits (%Q) abhängig: 4096 Eingangsbits und 4096 Ausgangsbits. Das ergibt eine maximale Anzahl von 512 Einzelpaket-PGNs (die meisten PGNs sind Einzelpakete mit 8 Bytes an Daten).

Für jedes zusätzliche Steuergerät mit ungefahr 10 konfigurierten (Einzelframe-) Parametergrup­pennamen (PGNs - Parameter Group Numbers) gilt Folgendes:

oDie Anwendungsgröße nimmt durchschnittlich um 15 KByte zu. Diese Angabe umfasst den Speicher, den die für die konfigurierten vermuteten Parameternummern (SPNs - Suspected Parameter Numbers) implizit generierten Variablen beanspruchen. Diese Zunahme der Anwendungsgröße kann zu einer Überschreitung der Speichergrenzen führen.

oDie Anzahl der in der Steuerung verwendeten Eingangsbits (%I) nimmt proportional zur Anzahl und Größe der als „TX-Signale“ in einem nicht-lokalen konfigurierten PGNs

oDie Anzahl der in der Steuerung verwendeten Eingangsbits (%I) nimmt proportional zur Anzahl und Größe der als „TX-Signale“ in einem nicht-lokalen Steuergerät konfigurierten PGNs zu.

HINWEIS: Unterziehen Sie Ihre Anwendung umfassenden Tests in Bezug auf die Anzahl der mit der Steuerung verbundenen konfigurierten JI939-Steuergeräte und die Anzahl der in jedem Steuergerät konfigurierten PGNs, um eine Systemüberlastung (Watchdog) oder Beeinträchtigung der Leistung zu vermeiden.

Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration der J1939-Schnittstelle.

Abbau der Klemmenleiste

Siehe Abbau der Klemmenleiste.

CAN-Verdrahtungsplan

G-SE-0029009.3.gif-high.gif

 

 

Pin

Signal

Beschreibung

Bezeichnung

Kabelfarbe

1

Nicht verwendet

Reserviert

NC

RD: rot

2

CAN_H

CAN_L-Busleitung (signifikant niederwertig)

CAN_H

WH: weiß

3

CAN_SHLD

Optionale CAN-Schirmung

Abschirmung

-

4

CAN_L

CAN_L-Busleitung (signifikant niederwertig)

CAN_L

BU: blau

5

CAN_GND

CAN-Erde

GND

BK: schwarz

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Übertragungsgeschwindigkeit und Kabellänge

Die Übertragungsgeschwindigkeit wird durch die Buslänge und den verwendeten Kabeltyp begrenzt.

Die folgende Tabelle beschreibt die Beziehung zwischen der maximalen Übertragungsgeschwin­digkeit und der Buslänge (in einem einzigen CAN-Segment ohne Repeater):

Maximale Baudrate

Buslänge

1.000 KBit/s

20 m (65 ft)

800 KBit/s

40 m (131 ft)

500 KBit/s

100 m (328 ft)

250 KBit/s

250 m (820 ft)

125 KBit/s

500 m (1640 ft)

50 KBit/s

1000 m (3280 ft)

20 KBit/s

2500 m (16.400 ft)

HINWEIS: Das CAN-Kabel muss geschirmt sein.