Der M241 Logic Controller umfasst Digitaleingänge, darunter 8 Schnelleingänge.
Folgende Funktionen können konfiguriert werden:
oFilter (je nach der dem Eingang zugeordneten Funktion).
oJeder Eingang kann für die Run/Stop-Funktion verwendet werden.
o8 schnelle Eingänge können für eine Statusspeicherung oder für Ereignisse (steigende Flanke, fallende Flanke oder beides) verwendet und dazu mit einer externen Task verknüpft werden.
HINWEIS: Alle Eingänge können als Standardeingänge eingesetzt werden.
Verfügbarkeit von Funktionen bei der Eingangsverwaltung
Die integrierten Digitaleingänge können als Funktionen konfiguriert werden (Run/Stop, Ereignisse, HSC).
Die nicht als Funktionen konfigurierten Eingänge werden als Standardeingänge verwendet.
In der folgenden Tabelle wird die mögliche Verwendung der Digitaleingänge des M241 Logic Controller beschrieben:
Funktion |
Eingangsfunktion |
HSC |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Keine |
RUN/STOP |
Statusspeicherung |
Ereignis |
|||
Filtertyp |
Integrator |
Integrator |
Prelleffekt |
Prelleffekt |
||
Schnelleingänge1 |
I0...I7 |
|||||
Standardeingänge |
I8...I132 I8...I233 |
I8...I132 I8...I233 |
– |
– |
I8...I132 4 I8...I153 4 |
|
– Nein 1 Auch als Standardeingänge verwendbar 2 Für M241 mit 24 E/A-Kanälen 3 Für M241 mit 40 E/A-Kanälen 4 Begrenzt auf 1 kHz |
Prinzip des Integrator-Filters
Der Integrator-Filter dient der Reduzierung der Auswirkungen des Rauschens. Durch die Einstellung eines Filterwerts kann der Logic Controller einige der durch Rauschen hervorgerufenen plötzlichen Änderungen der Eingangspegel ignorieren.
Das folgende Zeitdiagramm illustriert die Wirkung des Integrator-Filters für einen Wert von 4 ms:
HINWEIS: Der für den Zeitparameter des Filters ausgewählte Wert legt die kumulative Zeit in ms fest, die verstreichen muss, bis der Eingang den Wert 1 aufweisen kann.
Prinzip des Prelleffekt-Filters
Der Prelleffekt-Filter dient zur Reduzierung des Prellleffekts an den Eingängen. Durch die Einstellung eines Prelleffekt- Filterfilterwerts kann die Steuerung einige der durch Rauschen hervorgerufenen plötzlichen Änderungen der Eingangspegel ignorieren. Der Prelleffekt-Filter ist nur für Schnelleingänge verfügbar.
Das folgende Zeitdiagramm illustriert die Wirkung des Anti-Prelleffekt-Filters:
Verfügbarkeit des Prelleffekt-Filters
Der Prelleffekt-Filter kann für einen Schnelleingang verwendet werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
oVerwendung zur Statusspeicherung oder für Ereignisse
oAktivierung der HSC-Funktion
Die Statusspeicherung (Latching) ist eine Funktion, die den schnellen Eingängen des M241 Logic Controller zugewiesen werden kann. Diese Funktion wird verwendet, um jeden Impuls mit einer geringeren Dauer als der Zykluszeit des M241 Logic Controller zu speichern (Latching). Ist ein Impuls kürzer als ein Zyklus, dann speichert die Steuerung den Impuls. Im nächsten Zyklus erfolgt dann eine Aktualisierung. Dieser Speichermechanismus erkennt nur steigende Flanken. Fallende Flanken können nicht gespeichert werden. Die Zuweisung von Eingängen für die Statusspeicherung wird auf der Registerkarte E/A-Konfiguration in EcoStruxure Machine Expert vorgenommen.
Das folgende Zeitdiagramm illustriert die Wirkung der Statusspeicherung:
Ein für Ereignisse konfigurierter Eingang kann einer externen Task zugewiesen werden.
Die Run/Stop-Funktion ermöglicht den Start bzw. Stopp eines Anwendungsprogramms über einen Eingang. Neben dem integrierten Run/Stop-Schalter kann ein (und nur ein) Eingang als zusätzlicher Run/Stop-Befehl konfiguriert werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Run/Stop.
|
UNBEABSICHTIGTER MASCHINEN- ODER PROZESSSTART |
oÜberprüfen Sie den Sicherheitsstatus Ihrer Maschinen- bzw. Prozessumgebung, bevor Sie den Run/Stop-Eingang unter Spannung setzen. oVerwenden Sie den Run/Stop-Eingang, um den unbeabsichtigten Start von einem entfernten Standort aus zu verhindern. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Verwenden Sie das Sensoren- und Aktorennetzteil ausschließlich zur Stromversorgung der an das Modul angeschlossenen Sensoren oder Aktoren. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |