Es besteht die Möglichkeit, im Ethernet_1-Netzwerk des M241 Logic Controller einen DHCP-Server zu konfigurieren.
Der DHCP-Server stellt Adressen für die mit dem Ethernet_1-Netzwerk verbundenen Geräte bereit. Dabei übergibt der DHCP-Server ausschließlich statische Adressen. Jedem identifizierten Slave wird eine eindeutige Adresse zugewiesen. DHCP-Slavegeräte werden entweder durch ihre MAC-Adresse oder ihren DHCP-Gerätenamen identifiziert. Die Konfigurationstabelle des DHCP-Servers definiert die Beziehung zwischen Adressen und identifizierten Slavegeräten.
Die Adressen des DHCP-Servers werden mit einer unendlichen Laufzeit zugewiesen. Die Slavegeräte brauchen die ihnen zugewiesenen IP-Adressen nicht zu aktualisieren.
Weitere Informationen finden Sie in den IP-Adressierungsmethoden.