Zählfunktion

Überblick

Die Zählfunktion kann schnelle Zählungen von Impulsen durchführen, die von Sensoren, Gebern, Switches usw. ausgehen, die an dedizierte Schnelleingänge angeschlossen sind. Darüber hinaus kann die Zählfunktion mit Standardeingängen verbunden werden. In diesem Fall läuft die Funktion mit einer niedrigeren Frequenz.

Es gibt zwei interne Zählfunktionstypen:

oTyp Simple (Einfach): Ein Zähler für einen einzelnen Eingang.

oTyp Main (Haupt): Ein Zähler, der bis zu 4 Schnelleingänge und 2 Reflexausgänge verwendet.

Bei den internen Zählfunktionen sind 5 Zählertypen zu unterscheiden, die in EcoStruxure Machine Expert konfiguriert werden können:

oHSC Simple

oHSC Main Einphasig

oHSC Main Zweiphasig

oFrequenzmesser

oPeriodenmesser

Der Zählertyp Frequenzmesser und der Zählertyp Periodenmesser basiert auf dem Zählertyp HSC Main.

Zugriff auf das Fenster zur Konfiguration der Zählfunktion

Um auf das Fenster für die Konfiguration der Zählfunktion zuzugreifen, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen:

Schritt

Beschreibung

1

Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf Zähler.

Das Fenster „Zählfunktion‟ erscheint:

G-SE-0028323.3.gif-high.gif

 

 

2

Doppelklicken Sie auf Wert und wählen Sie die zuzuweisende Zählfunktion.

Konfigurationsfenster für die Zählfunktion

Diese Abbildung zeigt ein Beispiel für ein HSC-Konfigurationsfenster:

G-SE-0029550.1.gif-high.gif

 

 

Die folgende Tabelle beschreibt die Bereiche des Fensters für die Konfiguration der Zähler:

Nummer

Aktion

1

Der Instanzname der Funktion und der jeweils konfigurierte Zählerfunktionstyp.

2

Klicken Sie auf +, um eine neue Instanz der Zählfunktion zu konfigurieren.

3

Doppelklicken Sie auf die Spalte Wert, um eine Liste der verfügbaren Zählfunktionstypen anzuzeigen.

4

Doppelklicken Sie auf den Wert des Instanznamens, um den Instanznamen der Funktion zu bearbeiten.

Der Instanzname wird automatisch von EcoStruxure Machine Expert ausgegeben. Der Parameter Instanzname kann geändert werden und ermöglicht die Definition des Instanznamens. Unabhängig davon, ob der Instanzname  software- oder benutzerdefiniert ist, muss derselbe Instanzname wie für den Eingang des zählerspezifischen Funktionsbausteins verwendet werden, der im Editor für Zähler definiert ist.

5

Konfigurieren Sie die einzelnen Parameter, indem Sie jeweils daneben auf das Pluszeichen klicken, um seine Einstellungen aufzurufen.

Die verfügbaren Parameter sind von dem verwendeten Modus abhängig.

Weitere Informationen über die Konfigurationparameter finden Sie unter M241 HSC-Bibliothekshandbuch.