Kommunikationseinstellungen

Einführung

Auf dieser Registerkarte können Sie die Verbindung zwischen PC und Steuerung verwalten. Die folgenden Funktionen stehen zur Verfügung:

oSuchen einer Steuerung im Netzwerk

oAnzeigen der Liste der verfügbaren Steuerungen, über die Sie eine Verbindung zur ausgewählten Steuerung herstellen und die Anwendung in der Steuerung verwalten können.

oPhysisches Erkennen der Steuerung vom Geräteeditor aus

oÄndern der Kommunikationseinstellungen der Steuerung

Sie können den Anzeigemodus der Registerkarte Kommunikationseinstellungen ändern:

oEinfacher Modus. Siehe EcoStruxure Machine Expert, Programmierhandbuch.

oKlassischer Modus. Siehe EcoStruxure Machine Expert, Programmierhandbuch.

oSteuerungsauswahlmodus. Siehe EcoStruxure Machine Expert, Programmierhandbuch.

Bearbeiten der Kommunikationseinstellungen

Im Steuerungsauswahlmodus können Sie im Fenster Kommunikationseinstellungen bearbeiten die Ethernet-Kommunikationseinstellungen ändern. Klicken Sie dafür auf die Registerkarte Kommunikationseinstellungen. Die Liste der im Netzwerk verfügbaren Steuerungen wird angezeigt. Markieren Sie die erforderliche Zeile, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie dann im Kontextmenü Kommunikationseinstellungen bearbeiten.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Ethernet-Einstellungen im Fenster Kommunikationseinstellungen bearbeiten zu konfigurieren:

oOhne die Option Einstellungen permanent speichern:

Konfigurieren Sie die Kommunikationsparameter und klicken Sie auf OK. Diese Einstellungen werden sofort wirksam und gehen bei einem Reset der Steuerung verloren. Bei den nächsten Resets werden die in der Anwendung konfigurierten Kommunikationsparameter verwendet.

oMit der Option Einstellungen permanent speichern:

Sie können auch die Option Einstellungen permanent speichern aktivieren, bevor Sie auf OK klicken. Wenn diese Option aktiviert ist, werden beim Reset an Stelle der in der EcoStruxure Machine Expert-Anwendung konfigurierten Ethernet-Parametern stets die hier konfigurierten Ethernet-Parameter berücksichtigt.

Weitere Informationen zur Registerkarte Kommunikationseinstellungen im Geräteeditor finden Sie im EcoStruxure Machine Expert – Programmierhandbuch.