MC_ReadMotionState_PTO: Abrufen des Bewegungsstatus der Achse

Beschreibung des Funktionsbausteins

Dieser Funktionsbaustein gibt den Wert des aktuellen Bewegungsstatus der Achse zurück.

Grafische Darstellung

G-SE-0028397.1.gif-high.gif

 

 

Darstellung in AWL (IL) und ST

Die allgemeine Darstellung in den Sprachen IL oder ST finden Sie im Kapitel Darstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen.

Eingangsvariablen

In der folgenden Tabelle werden die Eingangsvariablen beschrieben:

Eingang

Typ

Initialwert

Beschreibung

Axis

AXIS_REF_PTO

-

Name der Achse (Instanz), über der der Funktionsbaustein ausgeführt werden soll. In der Gerätestruktur ist der Name in der Steuerungskonfiguration deklariert.

Enable

BOOL

FALSE

Wenn TRUE, wird der Funktionsbaustein ausgeführt. Die Werte der Funktionsbausteineingänge können kontinuierlich geändert werden, wobei die Ausgänge dann kontinuierlich aktualisiert werden.

Wenn FALSE, wird die Ausführung des Funktionsbausteins beendet, und die Ausgänge werden zurückgesetzt.

Ausgangsvariablen

In der folgenden Tabelle werden die Ausgangsvariablen beschrieben:

Ausgang

Typ

Initialwert

Beschreibung

Valid

BOOL

FALSE

Am Ausgangs-PIN des Funktionsbausteins liegen gültige Daten an.

Error

BOOL

FALSE

TRUE gibt an, dass ein Fehler erkannt wurde. Die Ausführung des Funktionsbausteins ist beendet.

ErrorId

PTO_ERROR

PTO_ERROR.NoError

Wenn Error gleich TRUE: Code des erkannten Fehlers.

ConstantVelocity

BOOL

FALSE

Die aktuelle Geschwindigkeit ist konstant.

Accelerating

BOOL

FALSE

Die aktuelle Geschwindigkeit ist erhöht sich.

Decelerating

BOOL

FALSE

Die aktuelle Geschwindigkeit ist verringert sich.