Sondenereignis

Beschreibung

Der Probe-Eingang wird über die Konfiguration freigegeben und über den Funktionsbaustein MC_TouchProbe_PTO aktiviert.

Der Probe-Eingang wird als Ereignis verwendet, um folgende Aufgaben auszuführen:

oErfassen der Position

oStarten einer Bewegung unabhängig von der Task

Beide Funktionen können gleichzeitig aktiv sein; in diesem Fall erfasst dasselbe Ereignis die aktuelle Position und startet einen Bewegungsfunktionsbaustein.

Der Probe-Eingang kann mit einem vordefinierten Fenster aktiviert werden, das von Positions­grenzen definiert wird (siehe MC_TouchProbe_PTO).

HINWEIS: Es ist nur das erste Ereignis nach einer steigenden Flanke im Busy-Pin des Funktions­bausteins MC_TouchProbe_PTO ist gültig. Wenn der Done-Ausgangspin gesetzt ist, werden die nachfolgenden Ereignisse ignoriert. Der Funktionsbaustein muss neu aktiviert werden, um auf andere Ereignisse reagieren zu können.

Positionserfassung

Die erfasst Position ist in MC_TouchProbe_PTO.RecordedPosition verfügbar.

Bewegungsauslöser

Der BufferMode-Eingang von Bewegungsfunktionsbausteinen muss auf seTrigger gesetzt sein.

Dieses Beispiel zeigt eine Änderung der Zielgeschwindigkeit unter Verwendung eines Aktivierungsfensters:

G-SE-0028529.1.gif-high.gif

 

1   Wert des Positionszählers erfassen

2   Move Velocity MoveVelocity-Funktionsbaustein auslösen

Dieses Beispiel illustriert eine Bewegung zu einer vorprogrammierten Entfernung, mit einem einfachen Profil und ohne ein Aktivierungsfenster zu verwenden:

G-SE-0028530.1.gif-high.gif

 

1   Wert des Positionszählers erfassen

2   Move Relative-Funktionsbaustein auslösen

 

Dieses Beispiel illustriert eine Bewegung zu einer vorprogrammierten Entfernung, mit einem komplexen Profil und unter Verwendung eines Aktivierungsfensters:

G-SE-0028531.1.gif-high.gif

 

1   Wert des Positionszählers erfassen

2   Move Relative-Funktionsbaustein auslösen

 

Dieses Beispiel illustriert ein auslösendes Ereignis, das innerhalb eines Aktivierungsfensters eintritt:

G-SE-0028528.1.gif-high.gif