Zuweisung der integrierten Experten-E/A
Die nachstehend aufgeführten Standard- oder schnellen E/A können für Expertenfunktionen konfiguriert werden:
|
Referenzen mit 24 E/A |
Referenzen mit 40 E/A |
||
---|---|---|---|---|
TM241•24T, TM241•24U |
TM241•24R |
TM241•40T, TM241•40U |
TM241•40R |
|
Eingänge |
8 Schnelleingänge (I0 bis I7) 6 Standardeingänge (I8 bis I13) |
8 Schnelleingänge (I0 bis I7) 8 Standardeingänge (I8 bis I15) |
||
Ausgänge |
4 Schnellausgänge (Q0 bis Q3) 4 Standardausgänge (Q4 bis Q7) |
4 Schnellausgänge (Q0 bis Q3) |
4 Schnellausgänge (Q0 bis Q3) 4 Standardausgänge (Q4 bis Q7) |
4 Schnellausgänge (Q0 bis Q3) |
Wenn ein E/A einer Expertenfunktion zugewiesen wurde, steht er nicht mehr für andere Expertenfunktionen zur Auswahl.
HINWEIS: Alle E/A sind im Konfigurationsfenster standardmäßig deaktiviert.
Die nachstehende Tabelle enthält die E/A, die für Expertenfunktionen konfiguriert werden können:
Expertenfunktion |
Name |
Eingang (schnell oder Standard) |
Ausgang (schnell oder Standard) |
---|---|---|---|
HSC Simple (Einfach) |
Eingang |
O |
|
HSC Main (Haupt) |
Eingang A |
O |
|
Eingang B/EN |
K |
|
|
SYNC |
K |
|
|
CAP |
K |
|
|
Reflex 0 |
|
K |
|
Reflex 1 |
|
K |
|
Frequenzmesser/Perdiodenmesser |
Eingang A |
O |
|
EN |
K |
|
|
PWM/FreqGen |
Ausgang A |
|
O |
SYNC |
K |
|
|
EN |
K |
|
|
PTO |
Ausgang A / CW / Impuls |
|
O |
Ausgang B / CCW / Richtung |
|
K |
|
REF (Ursprung) |
K |
|
|
INDEX (Nähe) |
K |
|
|
PROBE |
K |
|
|
O Obligatorisch K Optional konfigurierbar |
Verwenden von Standard-E/A für Expertenfunktionen
Expertenfunktions-E/A mit Standard-E/A:
oEingänge können auch dann über Standard-Speichervariablen gelesen werden, wenn sie als Expertenfunktionen konfiguriert sind.
oAlle E/A, die nicht von E/A-Expertenfunktionen verwendet werden, können als Standard-E/A verwendet werden.
oEin E/A kann nur jeweils nur von einer Expertenfunktion genutzt werden. Nach seiner Konfiguration steht der E/A nicht mehr für andere Expertenfunktionen zur Verfügung.
oWenn keine schnellen E/A mehr verfügbar sind, kann stattdessen ein Standard-E/A konfiguriert werden. In diesem Fall ist die maximale Frequenz der Expertenfunktion jedoch auf 1 kHz begrenzt.
oSie können einen Eingang nicht für eine Expertenfunktion konfigurieren und ihn gleichzeitig als Run/Stop-, Event- (Ereignis) oder Latch-Eingang (Impulsspeicherung) verwenden.
oEin Ausgang kann nicht für eine Expertenfunktion konfiguriert werden, wenn er bereits für einen Alarm konfiguriert wurde.
oDie Kurzschlussverwaltung gilt nach wie vor für alle Ausgänge. Der Status der Ausgänge ist verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltung der Ausgänge.
oWenn Eingänge für eine Expertenfunktion (Latch, HSC usw.) verwendet werden, wird der Integratorfilter durch einen Antiprellfilter ersetzt. Der Wert des Filters wird im Konfigurationsfenster festgelegt.
Ausführliche Informationen hierzu finden Sie unter Konfiguration interner Funktionen.
Im Fenster E/A-Zusammenfassung werden die von den Expertenfunktionen verwendeten E/As angezeigt.
Gehen Sie wie folgt vor, um das Fenster E/A-Zusammenfassungs anzuzeigen:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Klicken Sie in der Gerätebaumstruktur mit der rechten Maustaste auf Meine Steuerung und wählen Sie die Option E/A-Zusammenfassung. |
Beispiel eines E/A-Zusammenfassungsfensters: