M251 Logic Controller – Beschreibung
Der M251 Logic Controller verfügt über verschiedene leistungsstarke Funktionen und kann für eine breite Palette an Anwendungen eingesetzt werden.
Softwarekonfiguration, Programmierung und Inbetriebnahme erfolgen mithilfe der Software EcoStruxure Machine Expert, die im EcoStruxure Machine Expert - Programmierhandbuch und im M251 Logic Controller - Programmierhandbuch beschrieben wird.
Der M251 Logic Controller wird mithilfe der Programmiersoftware EcoStruxure Machine Expert konfiguriert und programmiert, mit der folgende Programmiersprachen nach IEC 61131-3 bereitstehen:
oIL (Instruction List): Anweisungsliste (auch AWL)
oST: Strukturierter Text
oFBD: Funktionsbausteindiagramm
oSFC (Sequential Function Chart: Ablaufsteuerung
oLD (Ladder): Kontaktplan
Die Software EcoStruxure Machine Expert kann ebenfalls zur Programmierung der Steuerung in der Programmiersprache CFC (Continuous Function Chart/Freigrafischer Funktionsplaneditor) verwendet werden.
Der M251 Logic Controller wird mit einer Spannung in Höhe von 24 VDC versorgt.
Der M251 Logic Controller enthält eine Echtzeituhr (RTC).
Der M251 Logic Controller kann extern bedient werden:
oÜber einen physischen Run/Stop-Schalter
oÜber einen EcoStruxure Machine Expert-Softwarebefehl
In dieser Tabelle werden die verschiedenen Speichertypen beschrieben:
Speichertyp |
Größe |
Verwendet |
---|---|---|
RAM |
64 MByte, davon sind 8 MByte für die Anwendung verfügbar |
Zur Ausführung der Anwendung |
Flash |
128 MB |
zur Speicherung des Programms und der Daten im Falle einer Spannungsunterbrechung. |
M251 Logic Controller verfügen über einen integrierten SD-Kartensteckplatz.
Die SD-Karte wird in erster Linie für Folgendes verwendet:
oInitialisierung der Steuerung mit einer neuen Anwendung
oAktualisierung der Firmware der Steuerung
oAnwenden von Post-Konfigurationsdateien auf der Steuerung
oAnwenden von Rezepten
oEmpfang von Datenprotokollierungsdateien
Interne Kommunikationsfunktionen
M251 Logic Controller umfassen folgende native Kommunikationsports (je nach Steuerungsreferenz):
oCANopen-Master
Erweiterungsmodul und Buskoppler – Kompatibilität
Weitere Informationen finden Sie in den Kompatibilitätstabellen im EcoStruxure Machine Expert – Kompatibiliäts- und Migrationshandbuch.