TM3_BUS_W_IOBUSERRMOD: Fehlermodus des TM3-Busses
Beschreibung des Datentyps „Enumeration“
Der Enumerationsdatentyp TM3_BUS_W_IOBUSERRMOD enthält folgende Werte:
Enumerator |
Wert |
Kommentar |
---|---|---|
IOBUS_ERR_ACTIVE |
00 hex |
Aktiver Modus. Die Steuerung stoppt den gesamten E/A-Datenaustausch auf dem TM3-Bus bei Erkennung eines permanenten Fehlers. Siehe Allgemeine Beschreibung der E/A-Konfiguration. |
IOBUS_ERR_PASSIVE |
01 hex |
Passiver Modus. Der E/A-Datenaustausch auf dem TM3-Bus wird selbst bei Erkennung eines Fehlers fortgesetzt. |