IsFirstMastWarmCycle: Verweis auf den ersten MAST-Zyklus nach einem Warmstart
Diese Funktion gibt während des ersten MAST-Zyklus nach einem Warmstart den Wert TRUE zurück.
Darstellung in AWL (IL) und ST
Die allgemeine Darstellung in den Sprachen AWL (IL) oder ST finden Sie im Kapitel Darstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen.
Beschreibung der E/A-Variablen
Die folgende Tabelle beschreibt die Ausgangsvariable:
Ausgang |
Typ |
Kommentar |
---|---|---|
IsFirstMastWarmCycle |
BOOL |
TRUE während des ersten MAST-Task-Zyklus nach einem Warmstart. |
Siehe Funktion IsFirstMastCycle.