FB_ControlClone: Klonen der Steuerung
Beschreibung des Funktionsbausteins
Ein Klonvorgang kann über eine SD-Karte oder mithilfe des Controller Assistant durchgeführt werden. Bei aktivierten Benutzerrechten ist die Klonfunktion nicht zulässig. In diesem Fall aktiviert der Funktionsbaustein die Klonfunktion ein Mal beim nächsten Einschalten der Steuerung.
HINWEIS: Auf der Seite der Klonverwaltung des Webservers können Sie festlegen, ob die Benutzerrechte in den Klon einbezogen werden sollen.
Die nachstehende Tabelle zeigt die Einstellung des Funktionsbausteins und der Benutzerrechte:
Einstellung des Funktionsbausteins |
Bei aktivierten Benutzerrechten |
Bei deaktivierten Benutzerrechten |
---|---|---|
xEnable = 1 |
Klonen ist zulässig |
Klonen ist nach wie vor zulässig |
xEnable = 0 |
Klonen ist nicht zulässig |
Klonen ist nicht zulässig |
Das Auslesen aus der Steuerung mit dem Controller Assistant wird ebenfalls über FB_ControlClone gesteuert.
Darstellung in AWL (IL) und ST
Die allgemeine Darstellung in den Sprachen AWL (IL) oder ST finden Sie im Kapitel Darstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen.
Beschreibung der E/A-Variablen
Die folgende Tabelle beschreibt die Eingangsvariablen:
Eingang |
Typ |
Kommentar |
---|---|---|
xEnable |
BOOL |
Wenn TRUE, dann wird die Klonfunktion ein Mal aktiviert. Wenn FALSE, dann wird die Klonfunktion deaktiviert. |
Die folgende Tabelle beschreibt die Ausgangsvariablen:
Ausgang |
Typ |
Kommentar |
---|---|---|
xError |
BOOL |
TRUE gibt an, dass ein Fehler festgestellt wurde und der Funktionsbaustein die Aktion abgebrochen hat. |