TM3_MODULE_R-Strukturen

 

TM3_MODULE_R[0...13]: Schreibgeschützte Systemvariablen für TM3-Module

Einführung

TM3_MODULE_R ist ein Array vom Typ 14 TM3_MODULE_R_STRUCT. Jedes Element des Arrays gibt die Diagnose-Systemvariablen für das entsprechende TM3-Erweiterungsmodul zurück.

Für Modicon M251 Logic Controller:

oTM3_MODULE_R[0] bezieht sich auf das TM3-Erweiterungsmodul 0

o...

oTM3_MODULE_R[13] bezieht sich auf das TM3-Erweiterungsmodul 13

Variablenstruktur

Die folgende Tabelle beschreibt die Parameter der Systemvariablen TM3_MODULE_R[0...13]:

%MW

Variablenname

Typ

Kommentar

N/A

i_wProductID

WORD

ID des TM3-Erweiterungsmodul.

N/A

i_wModuleState

TM3_MODULE_STATE

Beschreibt den Status des TM3-Moduls.

HINWEIS: N/A bedeutet, dass kein vordefiniertes %MW-Mapping für diese Systemvariable existiert.