TM3_BUS_W: Systemvariablen des TM3-Busses
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Systemvariablen TM3_BUS_W (Typ TM3_BUS_W_STRUCT) beschrieben:
Variablenname |
Typ |
Kommentar |
---|---|---|
q_wIOBusErrPassiv |
TM3_BUS_W_IOBUSERRMOD |
Wenn auf ERR_ACTIVE gesetzt (Standard), wird bei Erkennung von Busfehlern an den TM3-Erweiterungsmodulen der gesamte E/A-Datenaustausch gestoppt. Wenn auf ERR_PASSIVE gesetzt, wird die passive E/A-Fehlerverwaltung verwendet: Die Steuerung versucht, den Datenaustausch über den Bus fortzusetzen. |
q_wIOBusRestart |
TM3_BUS_W_IOBUSINIT |
Wenn auf 1 gesetzt, wird der E/A-Erweiterungsbus neu gestartet. Das ist nur erforderlich, wenn q_wIOBusErrPassiv auf ERR_ACTIVE gesetzt ist und mindestens 1 Bit von TM3_MODULE_R[i] .i_wModuleState auf TM3_BUS_ERROR steht. |
Für weitere Informationen siehe Allgemeine Beschreibung der E/A-Konfiguration.