Typ Simple - Überblick

Überblick

Der Typ Simple (Einfach) ist ein Zähler für einen einzelnen Eingang.

Jegliche Vorgänge auf dem Zähler (Aktivierung, Synchronisierung) sowie jegliche ausgelösten Aktionen (bei Erreichen des Zählwerts) werden im Kontext eine Task ausgeführt.

Mit dem Typ Simple können Sie kein Ereignis und keinen Reflexausgang auslösen.

Modi für den Typ Simple

Der Typ Simple unterstützt zwei konfigurierbare Zählmodi für einphasige Impulse:

One-shot. In diesem Modus wird das Zählerwertregister mit jedem an Eingang A eingehenden Impuls dekrementiert (ausgehend von einem benutzerdefinierten Wert), bis der Zähler den Wert 0 erreicht.

Modulo-loop. In diesem Modus zählt der Zähler wiederholt von 0 bis zu einem benutzerdefinierten Modulo-Wert und kehrt dann zum Wert 0 zurück, um den Zählvorgang von vorn zu beginnen.

Leistung

Die maximal zulässige Frequenz an der Schnittstelle Experten-E/A beträgt 200 kHz.

Weitere Informationen zum Prellfilter finden Sie unter Sonderfunktionen.