Der Typ Main (Haupt) ist ein Zähler, der folgende E/A verwendet: bis zu 6 Schnelleingänge und 2 Reflexausgänge.
Der Typ Main unterstützt die folgenden Zählmodi bei einphasigen (1 Eingang) oder zweiphasigen (2 Eingänge) Impulsen:
One-Shot: In diesem Modus wird das Zählerwertregister mit jedem an Eingang A eingehenden Impuls dekrementiert (ausgehend von einem benutzerdefinierten Wert), bis der Zähler den Wert 0 erreicht.
Modulo-Schleife: In diesem Modus zählt der Zähler wiederholt von 0 bis zu einem benutzerdefinierten Modulo-Wert und kehrt dann zum Wert 0 zurück, um den Zählvorgang von vorn zu beginnen. In umgekehrter Richtung zählt der Zähler von dem Modulo-Wert bis 0, wird dann wieder auf den Modulo-Wert gesetzt und beginnt die Zählung erneut.
Frei-groß: In diesem Modus verhält sich das Modul wie ein vollständiger Auf/Ab-Zähler. Kann mit einem Geber verwendet werden.
Ereigniszählung: In diesem Modus akkumuliert der Zähler die Anzahl von Ereignissen, die während einer vom Benutzer konfigurierten Zeitbasis empfangen werden.
Frequenzmesser: In diesem Modus misst der Zähler die Frequenz von Ereignissen. Die Frequenz ist die Anzahl von Ereignissen pro Sekunde (Hz).
Periodenmesser: Verwenden Sie den Modus Periodenmesser für Folgendes:
oErmitteln der Dauer eines Ereignisses
oErmitteln der Zeit zwischen 2 Ereignissen
oFestlegen und Messen der Ausführungszeit für einen Prozess
Je nach ausgewähltem Modus können optionale Merkmale konfiguriert werden:
oHardwareeingänge, um den Zähler auszuführen (Enable, Preset) oder den laufenden Zählwert zu erfassen.
oBis zu 4 Schwellenwerte, die verglichen werden können.
oBis zu 4 Ereignisse (1 pro Schwellenwert), die externen Tasks zugeordnet werden können.
oBis zu 2 Reflexausgänge.
Die maximal zulässige Frequenz an einer Schnittstelle vom Typ Experten-E/A beträgt 100 kHz.