Gehäuse des TM5-Systems

Einführung

Die Komponenten des TM5-Systems werden "direkt nebeneinander" montiert. Es besteht kein Abstand zwischen den einzelnen TM5-Komponenten.

Die Komponenten des TM5-Systems entsprechen der Schutzart IP20 und müssen in einem Gehäuse untergebracht werden. Für optimale Kühlung und Belüftung muss zwischen dem (im Gehäuse installierten) TM5-System und den festen Gegenständen in der Umgebung (z. B. Kabelkanäle und Innenflächen des Gehäuses) ein angemessener Abstand eingehalten werden.

Gehäusegröße

Die Gehäusegröße hängt von der Anzahl der mit der Steuerung verwendeten Erweiterungs­module, der Feldbusschnittstelle und eventuell vorhandener Zusatzeinrichtungen ab. Die erforderlichen Abstände müssen bei der Ermittlung der Gehäusegröße berücksichtigt werden.

Abmessungen der Steuerung

G-SE-0002279.3.gif-high.gif

 

 

Die folgende Tabelle enthält die Abmessungen der Steuerungen:

Referenz

Tiefe (a)

Breite (b)

Höhe (c)

Modicon M258 Logic Controller

TM258LD42DT

75 mm (2.95 in.)

177,5 mm (6.99 in.)

99 mm (3.90 in.)

TM258LD42DT4L

240 mm (9.45 in.)

TM258LF42DT

177,5 mm (6.99 in.)

TM258LF42DT4L

240 mm (9.45 in.)

TM258LF66DT4L

265 mm (10.43 in.)

TM258LF42DR

265 mm (10.43 in.)

Modicon LMC058 Motion Controller

LMC058LF42

75 mm (2.95 in.)

177,5 mm (6.99 in.)

99 mm (3.90 in.)

LMC058LF424

240 mm (9.45 in.)

Abmessungen der Feldbusschnittstelle

Die folgende Abbildung zeigt die Abmessungen der Feldbusschnittstelle:

G-SE-0007359.1.gif-high.gif

 

 

Abmessungen für kompakte E/A

Die folgende Abbildung zeigt die Abmessungen der kompakten E/A:

G-SE-0007787.1.gif-high.gif

 

 

Abmessungen der Slice

Die folgende Abbildung zeigt die Abmessungen der Slice:

G-SE-0000928.3.gif-high.gif

 

 

Platzbedarf

HINWEIS: Lassen Sie ausreichend Abstand, um eine angemessene Belüftung und die Einhaltung einer Umgebungstemperatur gemäß der Beschreibung in den Umgebungskenndaten zu gewährleisten.

Bei der Installation des Produkts müssen die erforderlichen Abstände eingehalten werden.

Es gibt 3 Arten von Abständen:

oZwischen dem TM5-System und allen Schaltschrankseiten (einschließlich der Tür). Dieser Abstand gewährleistet eine angemessene Luftzirkulation um das TM5-System.

oZwischen den Klemmenleisten des TM5-Systems und den Kabelführungen. Dieser Abstand verhindert das Auftreten elektromagnetischer Störungen zwischen der Steuerung und den Kabelführungen.

oZwischen dem TM5-System und anderen wärmeerzeugenden Geräten, die im selben Schaltschrank installiert sind.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oPlatzieren Sie die Geräte, die am meisten Wärme abgeben, oben im Schrank, und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

oMontieren Sie dieses Gerät nicht neben oder über anderen Geräten, die Überhitzungen verursachen könnten.

oInstallieren Sie das Gerät an einer Stelle, die den erforderlichen Mindestabstand zu allen umliegenden Aufbauten und Geräten gemäß den Angaben in diesem Dokument gewährleistet.

oInstallieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den technischen Kenndaten in der zugehörigen Dokumentation.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die folgende Abbildung veranschaulicht die erforderlichen Mindestabstände für ein TM5-System in einem Schaltschrank:

G-SE-0014101.3.gif-high.gif

 

 

Montage

Sie können das TM5-System auf einer DIN-Schiene montieren. Zur Erfüllung der EMV-Anforderungen (Elektromagnetische Verträglichkeit) muss eine DIN-Schiene aus Metall auf einer flachen Metallplatte befestigt oder in einem EIA-Rack (Electronic Industries Alliance) oder einem NEMA-Gehäuse (National Electrical Manufacturers Association) montiert werden.

G-SE-0000992.1.gif-high.gif

 

 

Sie können eine geeignete DIN-Schiene bei Schneider Electric bestellen:

Schienentiefe

Katalogteilenummer

15 mm (0.59 in.)

AM1DE200

8 mm (0.31 in.)

AM1DP200

15 mm (0.59 in.)

AM1ED200

Hinweise zur Wärmeabfuhr

Halten Sie geeignete Abstände um das TM5-System ein, um eine ausreichende Wärmeabfuhr zu gewährleisten. Montieren Sie das TM5-System vorzugsweise in der kühleren Zone, dies ist meist der untere Bereich des Gehäuses.

Die folgende Tabelle enthält einige maximale Leistungsverlustwerte, die Sie bei der Planung der Kühlung für das TM5-System und das Schaltschrankgehäuse zur Ermittlung der Leistungsabgabe verwenden können:

Steuerungsfamilie

Referenz

Maximaler1 Leistungsverlust (W)

Modicon M258 Logic Controller

TM258LD42DT

12,3

TM258LD42DT4L

14,6

TM258LF42DT

12,5

TM258LF42DT4L

14,8

TM258LF66DT4L

18,2

TM258LF42DR

14,8

Modicon LMC058 Motion Controller

LMC058LF42

11,9

LMC058LF424

13,4

Hinweis:

(1) Bei den maximalen Verbrauchswerten der Steuerungen werden weder die Leistungswerte der optionalen PCI-Kommunikationsmodule noch die Leistungswerte der optionalen E/A-Erweiterungsmodule (in Watt) berücksichtigt.

PCI-Kommunikationsmodule

Referenz

Maximaler Leistungsverlust (W)

Leistungsminderung

Serielle Leitung

TM5PCRS2

0,33

Nein

Serielle Leitung

TM5PCRS4

0,4

Nein

Profibus DP

TM5PCDPS

1,8

Nein

Feldbusschnittstellen-Familie

Referenz

Maximaler Leistungsverlust (W)

Leistungsminderung

CANopen-Schnittstellenmodul

TM5NCO1

1,5

Nein

Sercos

TM5NS31

1,72

Nein

Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM)

TM5SPS3

1.82

Ja(1)

EtherNet/IP

TM5NEIP1

2,0

Ja(2)

(1)   Temperaturbasierte Leistungsminderung

(2)   Über 2000 m, 0,5 °C (0.9 °F) alle 100 m

Referenz für kompakte E/A

Maximaler Leistungsverlust (W)

Leistungsminderung 1)

TM5C24D18T

3,71

Ja

TM5C12D8T

2,36

Nein

TM5C12D6T6L

7,3

Nein

TM5C24D12R

4,3

Ja

TM5CAI8O8VL

5,25

Nein

TM5CAI8O8CL

5,25

Nein

TM5CAI8O8CVL

5,25

Nein

Hinweis:

(1) Die Leistungsminderung ist jeweils gerätespezifisch. Einzelheiten dazu finden Sie im Modicon TM5 Kompakte E/A-Module Hardwarehandbuch.

Slice-Typ

Elektronikmodulreferenz der Slice

Maximaler Leistungsverlust der Slice (W)

Leistungsminderung 1)

Digitaleingang

TM5SDI2D

0,54

Nein

TM5SDI4D

0,86

Nein

TM5SDI6D

1,16

Nein

TM5SDI12D

2,06

Ja

TM5SDI16D

1,78

Ja

TM5SDI2A

0,82

Nein

TM5SDI4A

1,21

Nein

TM5SDI6U

1,02

Nein

Digitalausgang

TM5SDO2T

0,59

Nein

TM5SDO4T

0,78

Nein

TM5SDO4TA

0,79

Nein

TM5SDO6T

1,02

Nein

TM5SDO8TA

0,35

Ja

TM5SDO12T

1,54

Ja

TM5SDO16T

1,95

Ja

TM5SDO2R

0,58

Ja

TM5SDO4R

0,93

Nein

TM5SDO2S

2,13

Ja

Eingang/Ausgang kombiniert

TM5SDM12DT

1,44

Ja

TM5SMM6D2L

1,75

Ja

Analogeingang

TM5SAI2L

0,94

Nein

TM5SAI2H

1,34

Nein

TM5SAI4L

1,24

Nein

TM5SAI4H

1,64

Ja

TM5SAI2PH

1.24

Nein

TM5SAI2TH

0,86

Nein

TM5SAI4PH

1,24

Nein

TM5SAI6TH

1,05

Nein

TM5SEAISG

1,25

Nein

Analogausgang

TM5SAO2L

1,24

Nein

TM5SAO2H

1,34

Nein

TM5SAO4L

1,64

Ja

TM5SAO4H

1,64

Ja

Expertenmodul

TM5SE1IC02505

1,64

Nein

TM5SE1IC01024

1,54

Nein

TM5SE2IC01024

1,64

Nein

TM5SE1SC10005

1,64

Nein

TM5SDI2DF

1,10

Nein

Sendermodule

TM5SBET1

1,23

Nein

TM5SBET7

1,84

Ja

Empfängermodul

TM5SBER2

2,35

Ja

PDM (Stromverteilermodul)

TM5SPS1

0,93

Nein

TM5SPS1F

1,15

Nein

TM5SPS2

1,04

Ja

TM5SPS2F

2.26

Ja

CDM (Gemeinsames Verteilermodul)

TM5SPDG12F

1,25

Nein

TM5SPDD12F

1,25

Nein

TM5SPDG5D4F

1,40

Nein

TM5SPDG6D6F

1,40

Nein

Dummy-Modul

TM5SD000

0,13

Nein

Hinweis:

(1) Die Leistungsminderung ist jeweils gerätespezifisch. Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch für Erweiterungen.

Bei den oben angegebenen Werten wird von einer maximalen Busspannung, einer maximalen Feldseitenspannung und maximalen Lastströmen ausgegangen. Typische Werte sind häufig erheblich niedriger.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oPlatzieren Sie die Geräte, die am meisten Wärme abgeben, oben im Schrank, und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

oMontieren Sie dieses Gerät nicht neben oder über anderen Geräten, die Überhitzungen verursachen könnten.

oInstallieren Sie das Gerät an einer Stelle, die den erforderlichen Mindestabstand zu allen umliegenden Aufbauten und Geräten gemäß den Angaben in diesem Dokument gewährleistet.

oInstallieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den technischen Kenndaten in der zugehörigen Dokumentation.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Lassen Sie ausreichend Abstand, um eine angemessene Belüftung und die Einhaltung einer zutreffenden Umgebungstemperatur zu gewährleisten. Die maximale Umgebungstem­peratur hängt von der Montageposition ab.