Montagepositionen

Einleitung

Dieser Abschnitt zeigt die richtigen Montagepositionen für das TM5-System.

Für lokale, dezentrale und verteilte Konfigurationen gelten dieselben Regeln.

Das TM5-System sollte nur wie in der Abbildung zur korrekten oder akzeptablen Montageposition gezeigt positioniert werden.

Korrekte Montageposition

Das TM5-System muss wie in den folgenden Abbildungen gezeigt horizontal auf einer vertikalen Ebene montiert werden:

G-SE-0000964.2.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Lassen Sie ausreichend Abstand, um eine angemessene Belüftung und die Einhaltung einer Umgebungstemperatur gemäß der Beschreibung in den Umgebungskenndaten zu gewährleisten.

Akzeptable Montagepositionen

Wenn möglich, sollte das TM5-System nur wie in der Abbildung oben gezeigt positioniert werden.

Das TM5-System kann aber auch wie unten gezeigt seitlich auf einer vertikalen Ebene montiert werden.

G-SE-0000963.2.gif-high.gif

 

1   Endhalterung

HINWEIS: Für eine lokale Konfiguration in dieser Montageposition müssen oben an der Steuerung Erweiterungsmodule angebracht werden.

HINWEIS: Das erste Element der TM5-Konfiguration (Steuerung oder Slice) muss vor einem Verrutschen gesichert werden. Durch den Einsatz einer Endhalterung (z. B. Bestellreferenz AB1 AB8R35) lässt sich die Stabilität der Konfiguration erhöhen.

HINWEIS: Bei einer vertikalen TM5-Konfiguration ist der Temperaturbereich auf -10 bis 50 °C (14 bis 122 °F) begrenzt.

Falsche Montageposition

Die folgenden Abbildungen zeigen falsche Montagepositionen:

G-SE-0000962.2.gif-high.gif