Tabellen zu Stromversorgung und Stromverbrauch am 24-VDC-E/A-Leistungssegment
Im Rahmen des Konfigurationsverfahrens für Ihr TM5-System berechnet der TM5-Manager den wahrscheinlichen Stromverbrauch an jedem 24-VDC-E/A-Leistungssegment gemäß Ihrer Konfiguration.
Die folgenden Tabellen bieten einen Überblick über Stromzufuhr und Stromverbrauch im 24-VDC-E/A-Leistungssegment durch folgende TM5-Komponenten:
oSteuerungen
oKompakte E/A
oElektronikmodule
Die Busbasen ziehen keinen Strom aus dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment.
Die folgende Tabelle zeigt Stromzufuhr und Stromverbrauch in mA für die Komponenten der Steuerung im 24-VDC-E/A-Leistungssegment:
Referenz |
Im 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
||||
---|---|---|---|---|---|
Max. Stromzufuhr (mA) |
Stromverbrauch durch das Elektronikmodul (mA) |
Max. Stromverbrauch durch die Lasten (mA) |
Max. Stromverbrauch durch Sensor/Aktor/Externes Gerät(mA) |
||
Stromverteilermodul der Steuerung |
(CPDM) |
10000 |
– |
– |
– |
Dummy-Modul |
D000E |
– |
– |
– |
– |
Integrierter Digitaleingang |
DI6DE |
– |
37 |
– |
– |
DI12DE |
– |
73 |
– |
– |
|
Integrierter Digitalausgang |
DO12TE |
– |
48 |
6000 |
– |
DO6RE |
– |
– |
6000 |
– |
|
Integrierter Analogeingang |
AI4LE |
– |
46 |
– |
– |
Die folgende Tabelle zeigt Stromzufuhr und Stromverbrauch in mA für die kompakten E/A im 24-VDC-E/A-Leistungssegment:
Referenz |
Im 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
|||
---|---|---|---|---|
Max. Stromzufuhr (mA) |
Stromverbrauch durch das Elektronikmodul (mA) |
Max. Stromverbrauch durch die Lasten (mA) |
Max. Stromverbrauch durch Sensor/Aktor/Externes Gerät (mA) |
|
TM5C24D18T |
– |
140 |
9000 |
– |
TM5C12D8T |
– |
80 |
4000 |
2500 |
TM5C24D12R |
– |
165 |
– |
– |
TM5CAI8O8VL |
– |
205 |
– |
– |
TM5CAI8O8CL |
– |
218 |
– |
– |
TM5CAI8O8CVL |
– |
214 |
– |
– |
TM5C12D6T6L |
– |
290 |
3000 |
– |
Die folgende Tabelle zeigt Stromzufuhr und Stromverbrauch in mA für die Elektronikmodule im 24-VDC-E/A-Leistungssegment:
Referenz |
Im 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
||||
---|---|---|---|---|---|
Max. Stromzufuhr (mA) |
Stromverbrauch durch das Elektronikmodul (mA) |
Max. Stromverbrauch durch die Lasten (mA) |
Max. Stromverbrauch durch Sensor/Aktor/Externes Gerät (mA) |
||
Digitale -Eingangsmodule |
TM5SDI2D |
– |
12 |
– |
500 |
TM5SDI4D |
– |
25 |
– |
500 |
|
TM5SDI6D |
– |
37 |
– |
– |
|
TM5SDI12D |
– |
73 |
– |
– |
|
TM5SDI16D |
– |
61 |
– |
– |
|
TM5SDI2A |
– |
– |
– |
– |
|
TM5SDI4A |
– |
– |
– |
– |
|
TM5SDI6U |
– |
– |
– |
– |
|
Digitale -Ausgangsmodule |
TM5SDO2T |
– |
14 |
1000 |
500 |
TM5SDO4T |
– |
20 |
2000 |
500 |
|
TM5SDO4TA |
– |
21 |
4000 |
500 |
|
TM5SDO6T |
– |
30 |
3000 |
– |
|
TM5SDO8TA |
– |
0 |
– |
– |
|
TM5SDO12T |
– |
48 |
6000 |
– |
|
TM5SDO16T |
– |
40 |
8000 |
– |
|
TM5SDO2R |
– |
– |
– |
– |
|
TM5SDO4R |
– |
– |
– |
– |
|
TM5SDO2S |
– |
– |
– |
– |
|
Kombinierte Eingangs-/Ausgangsmodule |
TM5SDM12DT |
– |
21 |
2000 |
– |
TM5SMM6D2L |
– |
73 |
– |
– |
|
Analoge -Eingagsmodule |
TM5SAI2L |
– |
33 |
– |
– |
TM5SAI4L |
– |
46 |
– |
– |
|
TM5SAI2H |
– |
50 |
– |
– |
|
TM5SAI4H |
– |
63 |
– |
– |
|
TM5SAI2PH |
– |
46 |
– |
– |
|
TM5SAI4PH |
– |
46 |
– |
– |
|
TM5SAI2TH |
– |
30 |
– |
– |
|
TM5SAI6TH |
– |
38 |
– |
– |
|
TM5SEAISG |
– |
52 |
– |
– |
|
Analoge -Ausgangsmodule |
TM5SAO2L |
– |
46 |
– |
– |
TM5SAO2H |
– |
50 |
– |
– |
|
TM5SAO4L |
– |
63 |
– |
– |
|
TM5SAO4H |
– |
63 |
– |
– |
|
Expertenmodule |
TM5SE1IC02505 |
– |
63 |
– |
300 |
TM5SE1IC01024 |
– |
58 |
– |
300 |
|
TM5SE2IC01024 |
– |
63 |
– |
600 |
|
TM5SE1SC10005 |
– |
63 |
– |
300 |
|
TM5SDI2DF |
– |
34 |
– |
500 |
|
Sender- und Empfängermodule |
TM5SBET1 |
0 |
25 |
– |
– |
TM5SBET7 |
0 |
30 |
– |
– |
|
TM5SBER2 |
10000 |
25 |
– |
– |
|
Stromverteilermodule (PDM) |
TM5SPS1 |
10000 |
25 |
– |
– |
TM5SPS1F |
6300 |
34 |
– |
– |
|
TM5SPS2 |
10000 |
25 |
– |
– |
|
TM5SPS2F |
6300 |
34 |
– |
– |
|
Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM) |
TM5SPS3 |
10000 |
25 |
– |
– |
Gemeinsame Verteilermodule (CDM) |
TM5SPDG12F |
– |
– |
– |
6300 |
TM5SPDD12F |
– |
42 |
– |
6300 |
|
TM5SPDG5D4F |
– |
– |
– |
– |
|
TM5SPDG6D6F |
– |
– |
– |
6300 |
|
Dummy-Modul |
TM5SD000 |
– |
– |
– |
– |