TM5SPDG5D4F - Kenndaten

Einführung

In diesem Abschnitt werden die Merkmale des Moduls TM5SPDG5D4F vorgestellt.

Siehe auch Umgebungskenndaten.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Kenndaten

Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Merkmale des Elektronikmoduls TM5SPDG5D4F:

Allgemeine Kenndaten

Versorgungsnennspannung

Versorgungsquelle

24 VDC

Angeschlossen an eine externe 24-VDC-Versorgungsquelle

Gültiger Spannungsversorgungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

Status-Anzeigen

Betriebszustand, Modulstatus

Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Leistungsegments

Nicht angeschlossen

TM5 5-VDC-Leistungsbus - Stromaufnahme

24 mA

Verlustleistung

1,27 W max.

Gewicht

25 g (0.9 oz)

ID-Code

9856 dez.

Gemeinsame Merkmale

Die folgende Tabelle enthält die gemeinsamen Merkmale des Elektronikmoduls TM5SPDG5D4F:

Gemeinsame Merkmale

Gültiger Spannungsversorgungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

Ausgangsnennspannung

0 VDC und 24 VDC von der externen 24-VDC-Versorgungsquelle

Schutz

Integrierte Sicherung, Typ T, träge, 6,3 A, 250 V, austauschbar