Beschreibung des Moduls TM5SPDG6D6F

Hauptmerkmale

Das CDM TM5SPDG6D6F stellt 6 x 0-VDC- und 6 x 24-VDC-Klemmenverbindungen vom 24-VDC-E/A-Leistungssegment zur Verfügung.

Das Modul ist mit einer auswechselbaren Sicherung zwischen dem 24-VDC-Potential an der Klemmenleiste und der 24-VDC-Spannung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments ausgestattet. Der jeweilige Zustand der Sicherung kann den Status-LEDs sowie der Registerkarte für die E/A-Zuordnung in der EcoStruxure Machine Expert-Software entnommen werden.

In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Merkmale des Elektronikmoduls TM5SPDG6D6F aufgeführt:

Hauptmerkmale

Versorgungsquelle

24-VDC-E/A-Leistungssegment

Typ der gemeinsamen Anschlüsse

0 VDC

24 VDC

Anzahl der gemeinsamen Anschlüsse

6

6

Bestellinformationen

Die folgende Abbildung zeigt eine Slice mit dem Elektronikmodul TM5SPDG6D6F:

G-SE-0000922.3.gif-high.gif

 

 

Nummer

Modellnummer

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACBM11

oder

TM5ACBM15

Buseinheit

 

Buseinheit mit Adresseneinstellung

Weiß

 

Weiß

2

TM5SPDG6D6F

Elektronikmodul

Weiß

3

TM5ACTB12

12-polige Klemmenleiste

Weiß

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5-Busbasen und -Klemmenleisten.

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs des Moduls TM5SPDG6D6F:

G-SE-0003207.1.gif-high.gif

 

 

In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs des Moduls TM5SPDG6D6F beschrieben:

LEDs

Farbe

Status

Beschreibung

r

Grün

Aus

Modulversorgung nicht angeschlossen

Einmaliges Blinken

Reset-Zustand

Blinkend

Preoperationaler Status

Ein

RUN-Zustand

e

Rot

Aus

OK oder keine Spannungsversorgung

Ein

Erkannter Fehler oder Reset-Modus

Einmaliges Blinken

Sicherung durchgebrannt oder nicht vorhanden

Zweimaliges Blinken

Speisespannung zu niedrig

Dreimaliges Blinken

24-VDC-E/A-Leistungssegment OK, Sicherung durchgebrannt und Speisespannung zu niedrig

e+r

Leuchten Rot / Einmaliges Blinken Grün

Ungültige Firmware