Beschreibung des Moduls TM5SPDD12F
Das CDM TM5SPDD12F stellt 12 x 24-VDC-Klemmenverbindungen vom 24-VDC-E/A-Leistungssegment zur Verfügung; dies bietet zusätzliche Verdrahtungsmöglichkeiten für Sensoren und Aktoren.
Das Modul ist mit einer auswechselbaren Sicherung zwischen dem 24-VDC-Potential an der Klemmenleiste und der 24-VDC-Spannung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments ausgestattet. Der jeweilige Zustand der Sicherung kann den Status-LEDs sowie der Registerkarte für die E/A-Zuordnung in der EcoStruxure Machine Expert-Software entnommen werden.
In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Merkmale des Elektronikmoduls TM5SPDD12F aufgeführt:
Hauptmerkmale |
||
---|---|---|
Versorgungsquelle |
24-VDC-E/A-Leistungssegment |
|
Typ der gemeinsamen Anschlüsse |
0 VDC |
24 VDC |
Anzahl der gemeinsamen Anschlüsse |
0 |
12 |
Die folgende Abbildung zeigt eine Slice mit dem TM5SPDD12F:
Nummer |
Modellnummer |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 oder TM5ACBM15 |
Buseinheit
Buseinheit mit Adresseneinstellung |
Weiß
Weiß |
2 |
TM5SPDD12F |
Elektronikmodul |
Weiß |
3 |
TM5ACTB12 |
12-polige Klemmenleiste |
Weiß |
HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5-Busbasen und -Klemmenleisten.
Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs des Moduls TM5SPDD12F:
In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs des Moduls TM5SPDD12F beschrieben:
LEDs |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
r |
Grün |
Aus |
Modulversorgung nicht angeschlossen |
Einmaliges Blinken |
Reset-Zustand |
||
Blinkend |
Preoperationaler Status |
||
Ein |
RUN-Zustand |
||
e |
Rot |
Aus |
OK oder keine Spannungsversorgung |
Ein |
Fehler erkannt oder Reset-Status |
||
Einmaliges Blinken |
Sicherung durchgebrannt oder nicht vorhanden |
||
e+r |
Leuchten Rot / Einmaliges Blinken Grün |
Ungültige Firmware |