TM5SPS2 - Beschreibung

Hauptmerkmale

Das TM5SPS2 Stromverteilermodul versorgt den TM5-Leistungsbus sowie das 24-VDC-E/A-Leistungssegment.

In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Merkmale des Elektronikmoduls TM5SPS2 aufgeführt:

Wichtige Kenndaten

Max. Stromzufuhr für das 24-VDC-E/A-Leistungssegment

10.000 mA

Stromzufuhr für den TM5-Leistungsbus

1136 mA

Bestellinformationen

Die folgende Tabelle enthält die Bestellnummern der Komponenten zur Erstellung einer Slice mit dem TM5SPS2-Elektronikmodul.

G-SE-0000922.3.gif-high.gif

 

 

Nummer

Referenz

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACBM01R

oder

TM5ACBM05R

Busbasis, 24-VDC-E/A-Leistungssegment, potentialgetrennt

 

Busbasis, 24-VDC-E/A-Leistungssegment mit Adresseneinstellung, potentialgetrennt

Grau

 

Grau

2

TM5SPS2

Elektronikmodul

Grau

3

TM5ACTB12PS

12-polige Klemmenleiste

Grau

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5-Busbasen und -Klemmenleisten.

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs des Moduls TM5SPS2:

G-SE-0001536.1.gif-high.gif

 

 

In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs des Moduls TM5SPS2 beschrieben:

LED

Farbe

Status

Beschreibung

r

Grün

Aus

Spannungsversorgung nicht angeschlossen

Einmaliges Blinken

Reset-Zustand

Blinkend

Anlaufstatus

Ein

RUN-Zustand

e-

Rot

Aus

OK oder Modul nicht angeschlossen

Zweimaliges Blinken

Zeigt einen der folgenden Zustände an:

oTM5-Leistungsbus überlastet

oVersorgung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments über externe Spannungsversorgung(en) zu niedrig

oEingangsspannung für den TM5-Leistungsbus über externe Spannungsversorgung(en) zu niedrig

e+r

Leuchten Rot / Einmaliges Blinken Grün

Ungültige Firmware

l

Rot

Aus

TM5-Leistungsbus im zulässigen Bereich

Ein

TM5-Leistungsbus überlastet