Das TM5SPS2F Stromverteilermodul versorgt den TM5-Leistungsbus sowie das 24-VDC-E/A-Leistungssegment über eine integrierte, auswechselbare Sicherung.
In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Merkmale des Elektronikmoduls TM5SPS2F aufgeführt:
Hauptmerkmale |
|
---|---|
Max. Stromzufuhr für das 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
6300 mA |
Stromzufuhr für den TM5-Leistungsbus |
1136 mA |
Die folgende Tabelle enthält die Bestellnummern der Komponenten zur Erstellung einer Slice mit dem TM5SPS2F-Elektronikmodul.
Nummer |
Modellnummer |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM01R oder TM5ACBM05R |
Busbasis, 24-VDC-E/A-Leistungssegment, potentialgetrennt
Busbasis, 24-VDC-E/A-Leistungssegment mit Adresseneinstellung, potentialgetrennt |
Grau
Grau |
2 |
TM5SPS2F |
Elektronikmodul |
Grau |
3 |
TM5ACTB12PS |
12-polige Klemmenleiste |
Grau |
HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5-Busbasen und -Klemmenleisten.
Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs des Moduls TM5SPS2F:
In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs des Moduls TM5SPS2F beschrieben:
LED |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
r |
Grün |
Aus |
Spannungsversorgung nicht angeschlossen |
Einmaliges Blinken |
Reset-Zustand |
||
Blinkend |
Anlaufstatus |
||
Ein |
RUN-Zustand |
||
e- |
Rot |
Aus |
OK oder Modul nicht angeschlossen |
Zweimaliges Blinken |
Zeigt einen der folgenden Zustände an: oTM5-Leistungsbus überlastet oVersorgung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments über externe Spannungsversorgung(en) zu niedrig oEingangsspannung für den TM5-Leistungsbus über externe Spannungsversorgung(en) zu niedrig |
||
e+r |
Leuchten Rot / Einmaliges Blinken Grün |
Ungültige Firmware |
|
l |
Rot |
Aus |
TM5-Leistungsbus im zulässigen Bereich |
Ein |
TM5-Leistungsbus überlastet |