|
|
|
BRANDGEFAHR |
|
Verwenden Sie Kabelgrößen, die der Nennspannung und Nennstromstärke für E/A-Kanäle und Spannungsversorgung entsprechen. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
|
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Kenndaten des Bausteins TM7SPS1A aufgeführt:
|
Allgemeine Kenndaten |
|
|---|---|
|
Versorgungsnennspannung |
24 VDC |
|
Gültiger Spannungsversorgungsbereich |
18 bis 30 VDC |
|
Eingangsnennstrom |
750 mA |
|
Schutz |
Interne Sicherung nicht austauschbar |
|
Verlustleistung |
3 W max. |
|
Gewicht |
190 g (6.7 oz) |
Siehe auch Umgebungskenndaten.
In der nachstehenden Tabelle werden die Ausgangskenndaten des Bausteins TM7SPS1A aufgeführt:
|
Merkmale der Ausgänge |
|
|---|---|
|
Nennausgangsleistung |
15 W |
|
Ausgangsnennspannung |
20 VDC |
|
Ausgangsstrom |
Max. 750 mA |
|
Interner Schutz |
Schutz vor Überlast und Kurzschluss |
|
Schutz vor Spannungsausfall |
Min. 5 ms bi einer Eingangsspannung von 24 VDC und max. Ausgangsstrom |
|
Parallelbetrieb |
Ja, Schutz mit Redundanz bei Parallelbetrieb mehrerer PDBs |
|
Redundanter Betrieb |
Ja, bei Anschluss an dieselbe Eingangsspannungsversorgung |