DM72Fx-Konfiguration

DM72Fx-E/A-Konfiguration

Mithilfe des DM72Fx-Editors können Sie die E/A konfigurieren, wenn sie nicht von einer Experten­funktion verwendet werden.

Schritt

Aktion

1

Doppelklicken Sie auf Expert > DM72Fx in der Gerätebaumstruktur.

2

Wählen Sie die Registerkarte I/O-Konfiguration.

Benutzer können die folgenden Parameter konfigurieren:

Parameter

Wert

Einheit

Beschreibung

Einschränkung

Ix

Filter

Nein

1,5

4 (Standard)

12

ms

Filterwert reduziert Störeffekt auf einem Steuerungseingang.

Aktiviert, wenn Eingang nicht von einer Expertenfunktion verwendet wird.

Synchronisierung

Synchronisiert

Ja: Aktiviert

Nein: Deaktiviert (Standard)

Minimiert Jitter an den Ausgängen durch die Verzögerung des Schreibvorgangs an physischen Ausgängen solange, bis der Lesevorgang des nächsten Buszyklustask beginnt. (Der Zeitpunkt der Beendigung einer Task lässt sich schwerer vorhersehen als der Beginn der Taskausführung.)

HINWEIS: Wenn Eingänge als reguläre Eingänge verwendet werden, können Sie mittels Integratorfilter gefiltert werden (siehe Modicon M258 Logic Controller – Hardwarehandbuch).

Bei Nutzung der Eingänge durch eine Expertenfunktion (Event_Latch, HSC, PWM usw.) werden die entsprechenden Leitungen deaktiviert, und der Filterwert wird von der jeweiligen Experten­funktion überschrieben.

Bei Verwendung eines Ausgangs durch eine Expertenfunktion wird die auf DM72Fx-Ebene vorgenommene Konfiguration ignoriert. Die Verwaltung des Ausgangs richtet sich nach der Konfiguration der Expertenfunktion.

E/A-Verwaltung

Zu Beginn jeder Task werden die für die Eingänge verwendeten Speichervariablen %I anhand der physischen Informationen aktualisiert.

Am Ende jeder Task werden die Werte der verwendeten Speichervariablen %Q für die Ausgänge aktualisiert.

Wenn die Option Synchronisiert deaktiviert ist, wird der physische Ausgang mit dem Speicherva­riablenwert %Q am Ende der Task aktualisiert, die als Buszyklustask konfiguriert ist.

Wenn die Option Synchronisiert aktiviert ist, wird der physische Ausgang mit dem Speichervariab­lenwert %Q am Anfang der Tasks der folgendenBuszyklustask aktualisiert.

HINWEIS: Die Absicht besteht darin, die effektive Aktivierung von Ausgängen durch Befehls- oder Bewegungssteuerung im Netzwerk zu synchronisieren.

Weitere Informationen zur Buszyklustask finden Sie unter SPS-Einstellungen.

DM72F•-E/A-Abbild

Auf der Registerkarte E/A-Abbild können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

Schritt

Aktion

1

Doppelklicken Sie auf Expert > DM72Fx in der Gerätebaumstruktur.

2

Wählen Sie die Registerkarte E/A-Abbild.

G-SE-0003875.4.gif-high.gif

 

 

Die nachstehende Tabelle enthält eine Beschreibung der Konfiguration des E/A-Abbilds der DM72Fx-Module der Steuerung:

Kanal

Typ

Standardwert

Beschreibung

Eingänge

IB0

BYTE

Status aller Eingänge (Bits 7 = 0, nicht verwendet)

 

I0

BOOL

Status von Eingang 0

...

...

I6

Status von Eingang 6

IB1

BYTE

Statusbyte aller Ausgänge (Bits 1-7 = 0, nicht verwendet)

 

I0

BOOL

Statusbit aller Ausgänge:

0: OK.

1: Überlast- oder Kurzschlussausgänge erkannt

Ausgänge

QB0

BYTE

Befehlsbyte aller Ausgänge (Bits 2-7 = 0, nicht verwendet)

 

Q0

BOOL

TRUE

FALSE

Befehlsbit von Ausgang 0

Q1

Befehlsbit von Ausgang 1

QB1

BYTE

Befehlsbyte des Ausgangs neu starten (Bits 1-7 = 0, nicht verwendet)

 

Q0

BOOL

TRUE

FALSE

Bit Befehl zur Neuaktivierung der Ausgänge

Benutzer kann den aufgelisteten Eingängen und Ausgängen Variablen zuordnen.

Weitere Informationen finden Sie im EcoStruxure Machine Expert - Programmierhandbuch.

Buszyklus-Optionen

Der Buszyklus-Task-Parameter ermöglicht das Definieren eines spezifischen Task für den DM72Fx-Experten-E/A. Wenn Zykluseinstellungen des übergeordneten Busses verwenden aktiviert ist (Standardwert), wird der in den Steuerung SPS-Einstellungen definierte Buszyklus-Task-Parameter verwendet.

Um eine spezifische Task hinzuzufügen, wählen Sie die gewünschte Task aus der Liste aus. In der Liste werden die derzeit definierten Tasks aufgeführt.

HINWEIS: Eine Zyklustask ist Ihre beste Option für die Zyklustask des Experten-E/A-Busses.