Event_Latch-Funktion

Einführung

Mithilfe der Event_Latch-Funktion zur Ereignisspeicherung können integrierte Experteneingänge als Ereignis oder als Statusspeicher konfiguriert werden.

Hinzufügen einer Event_Latch-Funktion

Zum Hinzufügen einer Event_Latch-Funktion folgen Sie den Anweisungen unter Hinzufügen einer Expertenfunktion.

Konfiguration der Event_Latch-Funktion

Zum Konfigurieren der Event_Latch-Funktion klicken Sie auf die Funktion "Event_Latch":

G-SE-0002032.2.gif-high.gif

 

 

Event_Latch-Eingänge ermöglichen die Aktivierung von E/A mit Statusspeicher oder von ereignis­basierten E/A. Es handelt sich hierbei um eine einfache Eingangsfunktion, die unter DM72F0 oder DM72F1 für Eingang 0 bis 3 hinzugefügt wird.

Parameter der Event_Latch-Eingangsfunktion:

Parameter

Wert

Beschreibung

Einschränkung

Modus

Speicherung (Standard)

Durch die Statusspeicherung können eingehende Impulse mit einer kürzeren Dauer als die Zykluszeit der Steuerung erfasst und aufgezeichnet werden. Wenn der Eingang Status 1 erreicht, wird dieser Status aufrechterhalten, bis die MAST-Task den Eingang liest.

Verwenden Sie Latch-Eingänge (Statusspeicherung) nur in der MAST-Task.

Ereignis

Die Ereigniserkennung ermöglicht den Start einer Ereignistask bei Flanke.

Die externe Task kann durch steigende, fallende oder beide Flanken am Eingang (I0 bis I3) ausgelöst werden.

Die maximale Vorbereitungszeit zwischen dem Eingangsübergang und dem Start der externen Task beträgt 0,5 ms (es sein denn, es wird eine Task mit einer höheren Priorität ausgeführt).

Prelleffekt (in ms)

0,002 (Standard)

0,004

0,012

0,04

0,12

0,4

1,2

4

Filterwert reduziert den Prelleffekt an einem Steuerungseingang

 

Flanke

Steigend (Standard)

Fallend

Beide

Definiert die Flankenerkennung, wenn der Ereignismodus ausgewählt ist.

Im Speicherungsmodus ist dieser Parameter deaktiviert.

HINWEIS: Die Auswahl des Eingangs, der die Run/Stop-Funktion unterstützt, wird im Fenster zur Konfiguration der Experten-E/A vorgenommen.