Integriertes E/A-Standard-Modul AI4LE

Einführung

Das integrierte E/A-Standardmodul AI4LE ist ein Analogeingangsmodul mit 4 Eingängen und den Werten ±10 Vdc/0 bis 20 mA/4 bis 20 mA.

Wenn Sie den Eingang für die Spannungsmessung verdrahtet haben und EcoStruxure Machine Expert für Strommessung konfigurieren (oder umgekehrt), kann das Modul dadurch dauerhaft beschädigt werden.

HINWEIS

GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT

Vergewissern Sie sich, dass die physische Verdrahtung der Analogschaltung mit der Software­konfiguration für den Analogkanal kompatibel ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Registerkarte „E/A-Konfiguration“

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der Modulparameter beschrieben:

Parameter

Wert

Standardwert

Beschreibung

Allgemein

Unterer Grenzwert

-32768 bis 32767

-32767

Gibt den unteren Messgrenzwert an

Oberer Grenzwert

-32768 bis 32767

32767

Gibt den oberen Messgrenzwert an

Eingangsfilter

Aus

Stufe 2

Stufe 4

Stufe 8

Stufe 16

Stufe 32

Stufe 64

Stufe 128

Aus

Definition der Filterstufe

Eingangsbegrenzung

Aus

16383

8191

4095

2047

1023

511

255

Aus

Gibt die Begrenzung der Eingangsrampe an

HINWEIS: Parameter ist verfügbar, wenn ein Eingangsfilter ausgewählt ist.

Kanal 00

Kanaltyp

±10 V

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

±10 V

Legt den Kanaltyp fest

Kanal 01

Kanaltyp

±10 V

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

±10 V

Legt den Kanaltyp fest

Kanal 02

Kanaltyp

±10 V

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

±10 V

Legt den Kanaltyp fest

Kanal 03

Kanaltyp

±10 V

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

±10 V

Legt den Kanaltyp fest

Analogeingänge der Steuerungen

Der Eingangsstatus wird mit einem festen Offset in Bezug auf den Netzwerkzyklus registriert und im selben Zyklus übertragen.

Eingangsfilter

Das Elektronikmodul ist mit einem konfigurierbaren Eingangsfilter ausgestattet. Bei kürzeren Zykluszeiten wird die Filterung automatisch deaktiviert (t < 500 µs).

Wenn der Eingangsfilter aktiv ist, werden alle Eingangskanäle wiederholt mit einer Millisekunden-Auflösung gescannt. Der Zeitversatz zwischen den Kanälen beträgt 200 µs. Die Umwandlung des physikalischen Signals am Eingang in das gefilterte Signal erfolgt asynchron zur Buszykluszeit. Siehe die Registerkarte Zykluszeit und E/A-Aktualisierungszeit (Modicon TM5 Konfiguration von Erweiterungsmodulen – Programmierhandbuch) .

Grenzwerte

Sie können 2 verschiedene Typen von Grenzwerten definieren:

oUnterer Grenzwert

oOberer Grenzwert

Der Parameter Unterer Grenzwert hat einen Wertebereich von -32768 bis 32767. Dieser Wert wird auf jeden konfigurierten Kanal des Moduls angewendet.

HINWEIS: Der Wert für Unterer Grenzwert darf nicht größer sein als der Wert für Oberer Grenzwert.

Kanalkonfiguration

Verhalten des Digitalwerts

Kommentare

± 10 V

-10 V = -32768

+10 V = +32767

Wenn für den Parameter Unterer Grenzwert ein Wert zwischen -32768 und 32767 konfiguriert ist, wird der Digitalwert auf den Wert von Unterer Grenzwert begrenzt.

0 bis 20 mA

0 mA = 0

20 mA = +32767

Wenn für den Parameter Unterer Grenzwert ein Wert zwischen -32768 und 0 konfiguriert ist, wird der Digitalwert auf 0 begrenzt.

Wenn für den Parameter Unterer Grenzwert ein Wert zwischen 0 and 32 767 konfiguriert ist, wird der Digitalwert auf den Wert von Unterer Grenzwert begrenzt.

4 bis 20 mA

0 mA = -8192

4 mA = 0

20 mA = +32767

Wenn für den Parameter Unterer Grenzwert ein Wert zwischen -32768 und -8192 konfiguriert ist, wird der Digitalwert auf -8192 begrenzt.

Wenn für den Parameter Unterer Grenzwert ein Wert zwischen -8192 und 32767 konfiguriert ist, wird der Digitalwert auf den Wert von Unterer Grenzwert begrenzt.

Der Parameter Oberer Grenzwert hat einen Wertebereich von -32768 bis 32767. Dieser Wert wird auf jeden konfigurierten Kanal des Moduls angewendet.

HINWEIS: Der Wert des Parameters Oberer Grenzwert kann nicht kleiner sein als der Wert des Parameters Unterer Grenzwert.

Kanalkonfiguration

Verhalten des Digitalwerts

Kommentare

± 10 V

-10 V = -32768

+10 V = +32767

Wenn für den Parameter Oberer Grenzwert ein Wert zwischen -32768 and +32767 konfiguriert ist, wird der Digitalwert auf den Wert von Oberer Grenzwert begrenzt.

0 bis 20 mA

0 mA = 0

20 mA = +32767

Wenn für den Parameter Oberer Grenzwert ein Wert zwischen -32768 und 0 konfiguriert ist, bleibt der Digitalwert auf 0. Folglich muss Oberer Grenzwert auf einen positiven Wert gesetzt werden.

Wenn für den Parameter Oberer Grenzwert ein Wert zwischen 1 und +32767 konfiguriert ist, wird der Digitalwert auf den Wert von Oberer Grenzwert begrenzt.

4 bis 20 mA

0 mA = -8192

4 mA = 0

20 mA = +32767

Wenn für den Parameter Oberer Grenzwert ein Wert zwischen -32768 und -8192 konfiguriert ist, wird der Digitalwert auf -8192 begrenzt.

Wenn für den Parameter Oberer Grenzwert ein Wert zwischen -8192 und 32767 konfiguriert ist, wird der Digitalwert auf den Wert von Oberer Grenzwert begrenzt.

Filterstufe

Der Eingangswert wird entsprechend der Filterstufe ausgewertet. Anschließend kann eine Eingangsrampenbegrenzung unter Verwendung dieser Auswertung angewendet werden.

Formel zur Auswertung des Eingangswerts:

G-SE-0001348.2.gif-high.gif

 

 

 

Anpassbare Filterstufen:

Filterstufe

Filter deaktiviert

Filterstufe 2

Filterstufe 4

Filterstufe 8

Filterstufe 16

Filterstufe 32

Filterstufe 64

Filterstufe 128

Die folgenden Beispiele zeigen die Funktion der Filterstufe basierend auf einem sprunghaften Anstieg am Eingang und einer Störung.

Beispiel 1: Der Eingangswert macht einen Sprung von 8000 auf 16.000. Das Diagramm zeigt den ausgewerteten Eingangswert mit den folgenden Einstellungen:

Eingangsrampenbegrenzung = 0

Filterstufe = 2 oder 4

G-SE-0001346.2.gif

 

1   Eingangswert.

2   Ausgewerteter Wert: Filterstufe 2.

3   Ausgewerteter Wert: Filterstufe 4.

4   Eingangssprung.

 

Beispiel 2: Der Eingangswert erfährt eine Störung. Das Diagramm zeigt den ausgewerteten Eingangswert mit den folgenden Einstellungen:

Eingangsrampenbegrenzung = 0

Filterstufe = 2 oder 4

G-SE-0001347.2.gif

 

1   Eingangswert.

2   Ausgewerteter Wert: Filterstufe 2.

3   Ausgewerteter Wert: Filterstufe 4.

4   Störung (Spannungsspitze).

Eingangsrampenbegrenzung

Eingangsrampenbegrenzung kann nur stattfinden, wenn ein Filter verwendet wird. Die Eingangs­rampenbegrenzung wird vor der Filterung ausgeführt.

Es wird geprüft, um wie viel sich der Eingangswert geändert hat, um sicherzustellen, dass die festgelegten Grenzwerte nicht überschritten werden. Beim Überschreiten der Werte entspricht der angepasste Eingangswert dem alten Wert ± dem Grenzwert.

Diese Tabelle enthält die anpassbaren Grenzwerte:

Grenzwert

Der Eingangswert wird ohne Begrenzung verwendet.

3FFF hex = 16383

1FFF hex = 8191

0FFF hex = 4095

07FF hex = 2047

03FF hex = 1023

01FF hex = 511

00FF hex = 255

Die Eingangsrampenbegrenzung eignet sich gut zur Unterdrückung von Störungen (Spannungs­spitzen). Die folgenden Beispiele zeigen die Funktion der Eingangsrampenbegrenzung basierend auf einem sprunghaften Anstieg des Eingangs und einer Störung.

Beispiel 1: Der Eingangswert macht einen Sprung von 8000 auf 17000. Das Diagramm zeigt den angepassten Eingangswert mit den folgenden Einstellungen:

Eingangsrampenbegrenzung = 4 = 07FF hex = 2047

Filterstufe = 2

G-SE-0001745.3.gif-high.gif

 

1   Eingangswert.

2   Interner angepasster Eingangswert vor Filterung.

3   Eingangssprung.

Beispiel 2: Der Eingangswert erfährt eine Störung. Das Diagramm zeigt den angepassten Eingangswert mit den folgenden Einstellungen:

Eingangsrampenbegrenzung = 4 = 07FF hex = 2047

Filterstufe = 2

G-SE-0001746.3.gif-high.gif

 

1   Eingangswert.

2   Interner angepasster Eingangswert vor Filterung.

3   Störung (Spannungsspitze).

Registerkarte E/A-Abbild

Auf der Registerkarte E/A-Abbild können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

G-SE-0003169.3.gif-high.gif

 

 

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte "E/A-Abbild".

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration auf der Registerkarte E/A-Abbild beschrieben:

Variable

Kanal

Typ

Standardwert

Beschreibung

Eingänge

AnalogInput00

INT

-

Aktueller Wert von Eingang 0

...

...

AnalogInput03

Aktueller Wert von Eingang 3

StatusInput00

USINT

-

Status der analogen Eingangskanäle (siehe nachstehende Beschreibung)

Register „Status Eingang“

Das Byte Status Eingang beschreibt den Status der einzelnen Eingangskanäle:

Bit

Beschreibung

Bitwert

0-1

Status von Kanal 0

00: Kein Fehler erkannt

01: Wert unter unterem Grenzwert1

10: Wert über oberem Grenzwert

11: Drahtbruch

2-3

Status von Kanal 1

4-5

Status von Kanal 2

6-7

Status von Kanal 3

1

Standardeinstellung: Der Eingangswert hat einen unteren Grenzwert. Unterlaufüberwachung ist daher nicht erforderlich.

Nach Änderungen des unteren Grenzwerts: Der Eingangswert wird auf den festgelegten Wert begrenzt. Das Statusbit wird gesetzt, wenn der untere Grenzwert überschritten wird.

Zykluszeit und E/A-Aktualisierungszeit

Die folgende Tabelle enthält die Modulmerkmale für die Konfiguration der TM5-Buszykluszeit:

Merkmal

Wert

Ohne Filter

Mit Filter

Minimale Zykluszeit

100 μs

500 μs

Minimale E/A-Aktualisierungszeit

300 μs

1 ms

Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration des TM5-Managers.