TMS-Erweiterungsmodule

Einführung

TMS-Erweiterungsmodule werden an der linken Seite der Steuerung angebracht und bieten zusätzliche Kommunikationsmöglichkeiten. Die Module sind für die Ethernet- und CANopen-High-Speed-Kommunikation vorgesehen.

Weitere Informationen finden Sie im TMS Hardwarehandbuch für Erweiterungsmodule.

TMS Erweiterungsmodule

In der folgenden Tabelle sind die Merkmale der TMS-Erweiterungsmodule beschrieben:

Modulreferenz

Typ

Klemmentyp

TMSES4

Ethernet-Kommunikation

RJ45

TMSCO1

CANopen-Mastermodul

SUB-D 9-Pin, Stecker