SD-Karten werden in erster Linie für folgende Zwecke verwendet:
oDownload einer neuen Anwendung in die Steuerung ohne Verwendung der EcoStruxure Machine Expert-Software
oAktualisierung der Firmware der Steuerung
oKlonen der Anwendung oder der Firmware der Steuerung
oAnwenden von Post-Konfigurationsänderungen auf die Steuerung (z. B. Ändern der IP-Adressen oder der Konfiguration der seriellen Leitung)
oAnwendung von Rezepturdateien
oAbrufen von Datenprotokollierungsdateien
Das Dateisystem der SD-Karte ist FAT32. SD-Kartendateien können daher direkt auf dem Computer verwendet werden.
Halten Sie sich bei der Handhabung von SD-Karten an die nachstehenden Anweisungen, um die Beschädigung der karteninternen Daten oder eine Funktionsstörung der SD-Karte zu vermeiden:
HINWEIS |
VERLUST VON ANWENDUNGSDATEN |
oLagern Sie die SD-Karte nicht an Orten mit statischer Elektrizität oder potenziellen elektromagnetischen Wellen. oSetzen Sie die SD-Karte keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und lagern Sie sie nicht in der Nähe von Heizungen oder anderen Orten, an denen hohe Temperaturen auftreten können. oBiegen Sie die SD-Karte nicht. oLassen Sie die SD-Karte nicht fallen oder gegen einen anderen Gegenstand prallen. oSchützen Sie die SD-Karte vor Feuchtigkeit. oBerühren Sie die Anschlüsse der SD-Karte nicht. oZerlegen oder modifizieren Sie die SD-Karte nicht. oVerwenden Sie ausschließlich FAT- oder FAT32-formatierte SD-Karten. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Der M262 Logic/Motion Controller erkennt keine SD-Karten im NTFS-Format. Formatieren Sie die SD-Karte auf Ihrem Computer mit FAT oder FAT32.
Bei Verwendung des M262 Logic/Motion Controllers mit einer SD-Karte ist Folgendes zu beachten, um den Verlust wertvoller Daten zu vermeiden:
oEs kann jederzeit zu einem unbeabsichtigten Datenverlust kommen. Verloren gegangene Daten können nicht wiederhergestellt werden.
oWenn Sie die SD-Karte gewaltsam entfernen, können die Daten auf der SD-Karte beschädigt werden.
oWird eine SD-Karte entfernt, auf die zurzeit zugegriffen wird (die SD-LED blinkt gelb) ist es möglich, dass die SD-Karte oder die enthaltenen Daten beschädigt werden.
oWenn die SD-Karte beim Einführen in die Steuerung nicht ordnungsgemäß positioniert wird, kann es zu einer Beschädigung der Daten auf der Karte und in der Steuerung kommen.
HINWEIS |
VERLUST VON ANWENDUNGSDATEN |
oSichern Sie die Daten auf der SD-Karte regelmäßig. oWährend des Zugriffs auf eine SD-Karte darf die Steuerung weder von der Spannungszufuhr getrennt noch zurückgesetzt werden, und die SD-Karte darf nicht eingeführt oder entfernt werden. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Die nachstehende Abbildung zeigt den SD-Kartensteckplatz:
Mit dem Schreibschutzschieber können Sie Schreibvorgänge auf der SD-Karte unterbinden. Schieben Sie den Regler (wie im Beispiel rechts gezeigt) nach oben, um die Verriegelung aufzuheben und Schreibvorgänge auf der SD-Karte zu ermöglichen. Bevor Sie eine SD-Karte verwenden, sollten Sie sich die Anweisungen des Herstellers durchlesen.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Schieben Sie die SD-Karte in den dafür vorgesehenen SD-Kartensteckplatz ein: ![]()
|
2 |
Drücken Sie die Karte nach innen, bis ein Klicken zu hören ist: ![]()
|
Kenndaten des SD-Kartensteckplatzes
Aspekt |
Kenndaten |
Beschreibung |
---|---|---|
Unterstützter Typ |
Standardkapazität |
SD (SDSC) |
Hohe Kapazität |
SDHC |
|
Globaler Speicher |
Größe |
Max. 32 GB. (nur SDHC) |
Kenndaten |
Beschreibung |
---|---|
Unterstützte Entnahmevorgänge |
Mindestens 1000 Male |
Dauer der Dateispeicherung |
10 Jahre bei 25 ℃ (77 °F) |
Flash-Speichertyp |
SLC NAND |
Speichergröße |
256 MB |
Betriebstemperatur |
–10 bis +85 °C (14 bis 185 °F) |
Lagertemperatur |
-25… +85°C (-13...185 °F) |
Relative Feuchtigkeit |
Max. 95 %, nicht kondensierend |
Schreib-/Löschzyklen |
ca. 3.000.000 |
HINWEIS: Die TMASD1 wurde umfassenden Tests in Verbindung mit der Steuerung unterzogen. Für andere im Handel erhältliche Karten wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Handelsvertreter.
Die folgende Abbildung zeigt die Status-LED der SD-Karte:
Die folgende Tabelle enthält die Informationen zur Status-LED der SD-Karte:
Bezeichnung |
Beschreibung |
LED |
|
---|---|---|---|
Status |
Beschreibung |
||
SD |
SD-Karte |
Leuchtet grün |
Firmwareaktualisierung läuft. |
Blinkt grün |
Firmwareaktualisierung oder Skriptausführung läuft. |
||
Leuchtet gelb |
Firmwareaktualisierung oder Skriptausführung fehlgeschlagen. |
||
Blinkt gelb |
Auf die SD-Karte wird zugegriffen (Skriptausführung läuft). |
||
Aus |
Keine Aktivität der SD-Karte. |