Konfiguration der seriellen Leitung
Das Fenster zur Konfiguration der seriellen Leitung ermöglicht das Konfigurieren der physischen Parameter der seriellen Leitung (Baudrate, Parität usw).
Konfiguration der seriellen Leitung
Um eine serielle Leitung zu konfigurieren, doppelklicken Sie auf Serielle Leitung in der Gerätebaumstruktur.
Die folgenden Parameter müssen für alle an den Port angeschlossenen seriellen Geräte identisch sein.
Element |
Beschreibung |
---|---|
Baudrate |
Übertragungsgeschwindigkeit in Bit/s |
Parität |
Dient zur Fehlererkennung |
Datenbits |
Anzahl der Bits zur Übertragung von Daten |
Stoppbits |
Anzahl der Stoppbits |
Physisches Medium |
Geben Sie das zu verwendende Medium an: oRS485 (mit oder ohne Verwendung des Polarisierungswiderstands) oRS232 |
Polarisationswiderstand |
In die Steuerung sind Polarisationswiderstände integriert. Dieser Parameter schaltet sie ein bzw. aus. |
Die SL-Ports (serielle Leitung) der Steuerung sind werkseitig oder bei Aktualisierung der Firmware der Steuerung standardmäßig für das Machine Expert-Protokoll konfiguriert. Das Machine Expert-Protokoll ist mit anderen Protokollen, wie z. B. Modbus Serial Line, nicht kompatibel. Wenn an eine aktive, für Modbus konfigurierte serielle Leitung eine neue Steuerung angeschlossen oder die Firmware einer daran angeschlossenen Steuerung aktualisiert wird, kann dies dazu führen, dass die anderen Geräte auf der Leitung die Kommunikation einstellen. Vergewissern Sie sich vor dem Herunterladen einer gültigen Anwendung, bei der die entsprechenden Ports für das jeweilige Protokoll konfiguriert sind, dass die Steuerung nicht mit einem aktiven Modbus SL-Netzwerk verbunden ist.
HINWEIS |
UNTERBRECHUNG DER KOMMUNIKATION ÜBER DIE SERIELLE LEITUNG |
Vergewissern Sie sich, dass die SL-Ports in Ihrer Anwendung vorschriftsmäßig für Modbus konfiguriert wurden, bevor Sie die Steuerung physisch an ein aktives Modbus Serial Line-Netzwerk anschließen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Diese Tabelle gibt die maximale Baudrate der Manager an:
Manager |
Maximale Baudrate (Bit/s) |
---|---|
Machine Expert -Netzwerkmanager |
115200 |
Modbus-Manager |
|
ASCII-Manager |
|
Modbus-IOScanner |
Diagnosetabelle für die serielle Leitung
Um auf die Diagnosetabelle für die serielle Leitung zuzugreifen, doppelklickenSie auf den Knoten Serielle Leitung in der Tools-Baumstruktur. Auf Diagnoseinformationen kann mit der Struktur SERDIAG_W_STRUCT zugegriffen werden. Weitere Informationen finden Sie im M262-Systembibliothekshandbuch.