Übertragen von Skripts und Dateien
Vor dem Übertragen von Skripts und Dateien
Sie können Skripts und Dateien von einer Steuerung und an eine Steuerung mithilfe einer SD-Karte übertragen.
Der Modicon M262 Logic/Motion Controller akzeptiert nur mit FAT oder FAT32 formatierte SD-Karten.
Die SD-Karte muss eine Sprungmarke enthalten. So fügen Sie eine Sprungmarke hinzu:
1.Setzen Sie die SD-Karte in Ihren PC ein.
2.Klicken Sie im Windows-Explorer mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk.
3.Wählen Sie Eigenschaften.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
oSie müssen mit der Funktionsweise der Maschine bzw. des Prozesses vertraut sein, bevor Sie dieses Gerät an die Steuerung anschließen. oStellen Sie sicher, dass die erforderlichen Schutzvorrichtungen vorhanden sind, sodass ein unbeabsichtigter Gerätebetrieb keine Körperverletzung seitens des Personals bzw. keine Beschädigung des Materials zur Folge haben kann. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Sobald eine SD-Karte in den SD-Kartensteckplatz der Steuerung eingeführt wird, sucht die Firmware nach dem auf der SD-Karte enthaltenen Skript und führt es aus (/sys/cmd/Script.cmd).
HINWEIS: Der Steuerungsbetrieb wird während der Dateiübertragung nicht geändert.
HINWEIS |
VERLUST VON ANWENDUNGSDATEN |
oErstellen Sie eine Sicherungskopie des Anwendungsprogramms auf der Festplatte des PCs, bevor Sie ein Firmware-Upgrade beginnen. oStellen Sie das Anwendungsprogramm im Anschluss an ein erfolgreiches Firmware-Upgrade auf dem Gerät wieder her. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Wenn Sie während der Übertragung der Anwendung die Spannungszufuhr zum Gerät trennen oder ein Stromausfall bzw. eine Unterbrechung der Kommunikation auftritt, kann das die Funktionsunfähigkeit des Geräts verursachen. Sollte die Kommunikation unterbrochen werden oder ein Stromausfall auftreten, dann führen Sie die Übertragung erneut durch. Wenn bei der Aktualisierung der Firmware ein Spannungsausfall oder eine Unterbrechung der Kommunikation auftritt, oder wenn eine ungültige Firmware verwendet wird, wird die Maschine betriebsunfähig. In diesem Fall verwenden Sie eine gültige Firmware und starten die Firmwareaktualisierung erneut.
HINWEIS |
GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT |
oUnterbrechen Sie die Übertragung des Anwendungsprogramms oder einer Firmware-Änderung nicht, nachdem die Übertragung begonnen hat. oWenn die Übertragung aus irgendeinem Grund unterbrochen wurde, starten Sie die Übertragung erneut. oVersuchen Sie keinesfalls, das Gerät in Betrieb zu nehmen, bevor die Dateiübertragung erfolgreich abgeschlossen wurde. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Erstellen Sie das Skript mithilfe des Editors Massenspeicher (USB oder SD-Karte). Lesen Sie bei Bedarf unter Erstellen eines Skripts nach. |
2 |
Klicken Sie auf Generieren... und wählen Sie das Stammverzeichnis auf der SD-Karte aus. Ergebnis: Skript und Dateien werden auf die SD-Karte übertragen. |
3 |
Setzen Sie die SD-Karte in die Steuerung ein. Ergebnis: Die Übertragung wird gestartet und die LED SD blinkt während der Dauer des Vorgangs. |
4 |
Warten Sie bis zum Abschluss des Downloadvorgangs: oWenn die LEd SD (grün) leuchtet, wurde der Download ordnungsgemäß abgeschlossen. oWenn die LED SD (grün) erlischt und die LEDs ERR und I/O (rot) regelmäßig blinken, wurde ein Fehler erkannt. |
5 |
Nehmen Sie die SD-Karte aus der Steuerung heraus. HINWEIS: Änderungen werden nach dem nächsten Neustart wirksam. |
Nachdem die Steuerung das Skript ausgeführt hat, wird das Ergebnis auf der SD-Karte aufgezeichnet (Datei /sys/cmd/script.log).