Konfiguration des Logic/Motion Controller-Systems
Konfiguration der IP-Adresse des Logic/Motion Controller
Anpassen der Taskeinstellungen
Sie müssen die Zykluszeit der zyklischen Task TASK_SR_VisControl anpassen. (Diese Task ist in dem Beispiel definiert, das Sie zur Erstellung Ihres Projekts verwendet haben.)
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Erweitern Sie in der Anwendungsbaumstruktur den Knoten Taskkonfiguration und doppelklicken Sie auf TASK_SR_VisControl. |
|
2 |
Konfiguration des Ethernet-Ports 1
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf den Knoten Ethernet_1. Ergebnis: Der Parametereditor wird am rechten Rand geöffnet. |
|
2 |
Geben Sie die folgende feststehende Konfiguration für die IP-Adresse ein: oIP Address = 172.20.0.1 oSubnet mask = 255.255.255.0 |
Festlegen der Sercos-Buszykluszeit
Detaillierte und weiterführende Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Sercos für M262 Logic/Motion Controller.
Best Practice: Der beste Wert für die Zykluszeit ist von der Anzahl verbundener Sercos-Slave und E/A-Module sowie von den Anforderungen Ihrer Anwendung abhängig. Wenn eine Zykluszeit von 4 ms eine unzureichende Systemleistung Ihrer Anwendung zur Folge hat, reduzieren Sie den Wert.
Die Sercos-Zykluszeit wirkt sich auf die verfügbare asynchrone Kommunikation aus. Das wiederum beeinflusst die Hochlaufleistung und die Systemzuverlässigkeit der Anwendung. Es bestehen zwei Möglichkeiten, um die Bandbreite des asynchronen Sercos-Kanals zu erhöhen:
oErhöhen Sie die Sercos-Zykluszeit.
oStoppen Sie den Sercos-Hochlauf in der zweiten Phase für ein paar Sekunden, um dem SLC den Abschluss der Parametrierung für die SNs zu ermöglichen.