Da Sie Ihr Projekt ausgehend vom Beispiel für den SLC Remote Controller (M262) erstellt haben, ist ein bereits vorbereitetes Visualisierungsbeispiel für eine virtuelle Safety Logic Controller-Leitzentrale verfügbar.
Auf der Visualisierungsseite VIS_SlcRemoteController können Sie folgende Vorgänge ausführen:
oAnmelden beim SLC Ändern des zugehörigen Passworts.
oVisualisieren des Status des SLC und der verbundenen sicherheitsbezogenen E/A-Module.
Einige dieser Informationen können auch im Dialogfeld SafePLC Info angezeigt werden, das über das Steuerungsdialogfeld SafePLC in Machine Expert - Safety geöffnet wird.
oFühren Sie den Befehl Anwendungs-Download aus.
oFühren Sie SafeKey-spezifische Befehle aus, z. B. die Formatierung oder Kopie des SafeKey, oder bestätigen Sie den Key-Austausch (an Stelle der direkten Bestätigung des Austauschs am SLC-Gerät).
oFühren Sie konfigurationsspezifische Befehle für die verbundenen sicherheitsbezogenen Module aus (Bestätigung einer Firmwareaktualisierung oder eines Modulaustauschs, Systemscan).
Verwenden der Fernsteuerungsvisualisierung
Wenn Sie den Befehl zum Anwendungs-Download über die Visualisierung ausgeführt haben, müssen Sie die Projekt-CRC bestätigen. Machine Expert - Safety zeigt die CRC (Prüfsumme) als Hexadezimalwert an (z. B. im Dialogfeld SafePLC Info). Die Visualisierung in Logic Builder erwartet unter Umständen einen Dezimalwert. Die können das Format über das Kontextmenü Anzeigemodus der Visualisierungsseite einstellen.
Informationen zur Funktion Anwendungs-Download finden Sie im Programmierhandbuch von EcoStruxure Machine Expert - Safety.