Master-Parameter - Gruppe SercosPhaseChanger

Überblick

Die Sercos-Kommunikationszustandsmaschine verwendet den Kommunikationszustand NRT (Non-Real-Time) und fünf Kommunikationsphasen (CP) von CP0 bis CP4. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Sercos-Kommunikationszustandsmaschine und Kommunikationsphasen.

Parameter ActualState

Offline bearbeitbar

Nein

Online bearbeitbar

Nein

Tracebar

Ja

Über diesen Parameter können Sie den Zustand des Sercos-Masters ablesen.

Der Parameter bietet folgende Werte:

Wert

Beschreibung

NRT / -1 (Standardwert)

Der Sercos-Master befindet sich im Zustand NRT. Im NRT-Zustand ist die Sercos-Kommunikation deaktiviert.

Phase 0 / 0

Der Sercos-Master befindet sich in der Kommunikationsphase CP0.

Phase 1 / 1

Der Sercos-Master befindet sich in der Kommunikationsphase CP1.

Phase 2 / 2

Der Sercos-Master befindet sich in der Kommunikationsphase CP2.

Phase 3 / 3

Der Sercos-Master befindet sich in der Kommunikationsphase CP3.

Phase 4 / 4

Der Sercos-Master befindet sich in der Kommunikationsphase CP4.

PhaseInit / 10

Der Sercos-Master befindet sich im Zustand PhaseInit.

PhaseError / 11

Der Sercos-Master befindet sich im Zustand PhaseError.

Parameter DesiredPhase

Offline bearbeitbar

Ja

Online bearbeitbar

Ja

Tracebar

Ja

Mit diesem Parameter können Sie den Sercos-Master in den NRT-Zustand oder in eine der Kommunikationsphasen versetzen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Sercos-Kommunikationszustandsmaschine und Kommunikationsphasen und im Kapitel über die Inbetriebnahme.

Der Parameter bietet folgende Werte:

Wert

Beschreibung

NRT / -1

Versetzt den Sercos-Master in den NRT-Zustand. Im NRT-Zustand ist die Sercos-Kommunikation deaktiviert.

Phase 0 / 0

Versetzt den Sercos-Master in die Kommunikationsphase CP0.

Phase 1 / 1

Versetzt den Sercos-Master in die Kommunikationsphase CP1.

Phase 2 / 2

Versetzt den Sercos-Master in die Kommunikationsphase CP2.

Phase 3 / 3

Versetzt den Sercos-Master in die Kommunikationsphase CP3.

Phase 4 / 4 (Standardwert)

Versetzt den Sercos-Master in die Kommunikationsphase CP4.