TM3_MODULE_R[0...13]: Schreibgeschützte Systemvariablen für TM3-Module
Name der Bibliothek: TM3System
Namespace: SEC_TM3Sys
TM3_MODULE_R ist ein Array vom Typ 14 TM3_MODULE_R_STRUCT. Jedes Element des Arrays gibt die Diagnose-Systemvariablen für das entsprechende TM3-Erweiterungsmodul zurück.
Für Modicon M262 Logic/Motion Controller:
oTM3_MODULE_R[0] bezieht sich auf das TM3-Erweiterungsmodul 0
o...
oTM3_MODULE_R[13] bezieht sich auf das TM3-Erweiterungsmodul 13
Die folgende Tabelle beschreibt die Parameter der Systemvariablen TM3_MODULE_R[0...13]:
%MW |
Variablenname |
Typ |
Kommentar |
---|---|---|---|
N/A |
i_wProductID |
WORD |
ID des TM3-Erweiterungsmodul. |
N/A |
i_wModuleState |
Beschreibt den Status des TM3-Moduls. |
HINWEIS: N/A bedeutet, dass keine vordefinierte %MW-Zuordnung für diese Systemvariable existiert.