Verdrahtung der Spannungsversorgung
Zur Stromverteilung für die 24-VDC-E/A-Leistungssegmente und den TM7-Leistungsbus sowie in Übereinstimmung mit der Beschreibung der Stromverteilung werden folgende Module und Bausteine mit einer externen Spannungsversorgung verbunden:
oSendermodul (TM5SBET7)
oStromverteilerbaustein (PDB)
oE/A-Bausteine
Die Versorgung dieser Module kann über eine oder mehrere Spannungsquellen erfolgen. Ihre Anforderungen werden durch folgende Faktoren bestimmt:
oSpannungs- und Strombedarf
oIsolationsanforderungen
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EXPLOSIONS-, ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR |
oSchließen Sie die Module nicht direkt an die Netzspannung an. oVerwenden Sie für die Spannungsversorgung der Module nur isolierende PELV-Systeme (Sicherheitskleinspannungen) nach IEC 61140. oVerbinden Sie den 0-VDC-Anschluss der externen Spannungsversorgungen mit der Schutzerde (PE). |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Verdrahtung des Sendermoduls (TM5SBET7)
Das TM5SBET7 fungiert als Verbindung zur externen 24-VDC-Spannungsversorgung und bildet den Anfangspunkt der Stromverteilung für die dezentrale TM7-Konfiguration. Die Leistung wird von einer externen isolierten Spannungsversorgung abhängig von Strombedarf und Kapazitäten geliefert.
Die folgende Abbildung veranschaulicht die Verdrahtung des TM5SBET7 mit einer externen 24-VDC-Spannungsversorgung:
(2) Externe Sicherung Typ T, träge, 1 A, 250 V
PS1 Externe isolierte 24-VDC-Spannungsversorgung
HINWEIS: Verbinden Sie die 0-VDC-Stromkreise miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) des Systems, um den EMV-Anforderungen zu genügen.
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EXPLOSIONS-, ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR |
oSchließen Sie die Module nicht direkt an die Netzspannung an. oVerwenden Sie für die Spannungsversorgung der Module nur isolierende PELV-Systeme (Sicherheitskleinspannungen) nach IEC 61140. oVerbinden Sie den 0-VDC-Anschluss der externen Spannungsversorgungen mit der Schutzerde (PE). |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Das Modul TM7SPS1A (PDB) erhöht die Leistung am TM7-Leistungsbus. Die Leistung wird von einer externen isolierten Spannungsversorgung abhängig von Strombedarf und Kapazitäten geliefert.
Die folgende Abbildung veranschaulicht die Verdrahtung des PDB mit einer Spannungsversorgung:
(1) Externe Sicherung Typ T, träge, min. 1 A, max. 4 A, 250 V
(2) Höchststrom 4 A
PS1 Externe isolierte 24-VDC-Hauptspannungsversorgung
HINWEIS: Verbinden Sie die 0-VDC-Stromkreise miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) des Systems, um den EMV-Anforderungen zu genügen.
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EXPLOSIONS-, ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR |
oSchließen Sie die Module nicht direkt an die Netzspannung an. oVerwenden Sie für die Spannungsversorgung der Module nur isolierende PELV-Systeme (Sicherheitskleinspannungen) nach IEC 61140. oVerbinden Sie den 0-VDC-Anschluss der externen Spannungsversorgungen mit der Schutzerde (PE). |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Wenn Sie einen TM7-E/A-Baustein über den OUT-Steckverbinder für 24-VDC-Spannung des vorhergehenden E/A-Bausteins mit Strom versorgen, befinden sich beide E/A-Bausteine im gleichen 24-VDC-E/A-Leistungssegment. Wenn Sie jedoch eine externe isolierte Spannungsversorgung an den IN-Steckverbinder für 24-VDC-Spannung eines TM7-E/A-Bausteins anschließen, erstellen Sie so ein neues 24-VDC-E/A-Leistungssegment, das mit diesem E/A-Baustein beginnt.
Wenn Sie ein neues 24-VDC-E/A-Leistungssegment beginnen, wählen Sie eine externe isolierte Spannungsversorgung, die für den Leistungsbedarf der für dieses Segment geplanten E/A-Bausteine ausreichend ist. Weitere Informationen finden Sie unter Beschreibung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments.
Die folgende Abbildung zeigt einen E/A-Baustein, der mit einer externen 24-VDC-Spannungsversorgung verdrahtet ist:
(3) Externe Sicherung Typ T, träge, max. 8 A, 250 V
PS2 Externe isolierte 24-VDC-E/A-Spannungsversorgung
HINWEIS: Verbinden Sie die 0-VDC-Stromkreise miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) des Systems, um den EMV-Anforderungen zu genügen.
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EXPLOSIONS-, ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR |
oSchließen Sie die Module nicht direkt an die Netzspannung an. oVerwenden Sie für die Spannungsversorgung der Module nur isolierende PELV-Systeme (Sicherheitskleinspannungen) nach IEC 61140. oVerbinden Sie den 0-VDC-Anschluss der externen Spannungsversorgungen mit der Schutzerde (PE). |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |