Beschriftung des TM5-Systems

Einführung

In diesem Abschnitt wird Folgendes beschrieben:

G-SE-0005381.1.gif-high.gif

 

1   Das Elektronikmodul

2    Die Sicherungsklammer der Klemmenleiste

3   Die Steckverbinder der Klemmenleiste

HINWEIS: Im Folgenden wird das Anbringen eines Etiketts mit der Schneide für normale Breite des Etikettierungswerkzeugs beschrieben. Aus diesem Vorgang können Sie das gleichzeitige Anbringen von zwei Etiketten mit einer Schneide für doppelte Breite des Etikettierungswerkzeugs ableiten.

Schneide für normale Breite

Schneide für doppelte Breite

G-SE-0003788.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0000450.1.gif-high.gif

 

 

Beschriftung der Steckverbinder der Klemmenleiste

Sie können die Steckverbinder der Klemmenleiste sowie die Sicherungsklammer der Klemmenleiste selbst beschriften.

Schritt

Aktion

1

Greifen Sie das gewünschte Etikett mit der Schneide für normale Breite des Etikettierungswerkzeugs.

G-SE-0003788.1.gif-high.gif

 

 

2

Drücken Sie das Etikettierungswerkzeug nach unten, um das Etikett zu trennen.

G-SE-0003787.1.gif-high.gif

 

 

3

Zentrieren Sie das Etikett über dem Steckplatz an der Klemmenleiste.

G-SE-0000452.1.gif-high.gif

 

 

4

Halten Sie das Etikettierungswerkzeug ungefähr in einem 80-Grad-Winkel zur Klemmenleiste.

G-SE-0000453.1.gif-high.gif

 

 

5

Drücken Sie die Haltefüße des Etiketts mithilfe des Etikettierungswerkzeugs in den Steckplatz.

Ergebnis: Eingeführtes Etikett.

G-SE-0000454.1.gif-high.gif

 

 

Beschriftung der Sicherungsklammer für Anschlussklemmen

Um die Klemmenleiste selbst zu beschriften, führen Sie ein oder zwei Etiketten in die Sicherungsklammer der Anschlussklemmen ein. Folgen Sie dazu dem oben beschriebenen Verfahren.

Die folgende Abbildung zeigt die beschriftete Sicherungsklammer der Anschlussklemme:

G-SE-0001979.1.gif-high.gif

 

 

Beschriftung des Elektronikmoduls

Das Elektronikmodul wird auf ähnliche Weise wie die Klemmenleiste beschriftet.

G-SE-0001980.1.gif-high.gif