TM5/TM7-Sicherheitssystem-E/A-Architektur
Die TM5/TM7-Sicherheitssystem ist ein offenes System und kann über den Sercos III-Automationsbus mit Pacdrive betrieben werden.
Die folgende Abbildung stellt TM5/TM7-Sicherheitssystem-E/A dar, die über einen Sercos III-Bus an einen Logic Motion Controller angeschlossen sind:
1 Logic Motion Controller LMC •0• C
2 Safety Logic Controller TM5CSLC100FS/TM5CSLC200FS (rot, nur für sicherheitsrelevante Anwendungen)
3 Sercos III Bus Interface TM5NS31
4 TM5-Sicherheitssystem-E/A-Module (rot, nur für sicherheitsrelevante Anwendungen) und nicht-sicherheitsrelevante TM5-System-E/A-Module
5 Sendermodul TM5SBET1 und Empfängermodul TM5SBER2
6 Sendermodul TM5SBET7
7 Empfängermodul TM5SBER2
8 TM7-Sicherheitssystem-E/A-Module (rot, nur für sicherheitsrelevante Anwendungen) und nicht-sicherheitsrelevante TM7-System-E/A-Module
9 Sercos III-Ethernet-Buskabel
10 Sercos III-Ethernet-Buskabel (optional)
11 TM5-Erweiterungsbuskabel TCSXCNNXNX100
12 TM7-Erweiterungsbuskabel
13 TM5-Sicherheits-Stromverteilermodul TM5SPS10FS und nicht-sicherheitsbezogene TM5-System-E/A-Module
Architektur bei dezentraler Konfiguration
Zusätzlich zur verteilten Konfiguration können Sie dezentrale E/A in bis zu 100 m (328,1 ft) Entfernung von der Sercos III Bus Interface positionieren .
HINWEIS: Dezentrale E/A können mithilfe von TM5-Erweiterungsmodulen und/oder TM7-Erweiterungsbausteinen erstellt werden.
Weitere Informationen für die Planung dezentraler Konfigurationen finden Sie im Modicon TM5 Empfänger- und Sendermodule - Hardwarehandbuch.