Beschreibung der Erweiterungsbausteine

Einleitung

Es gibt zwei Haupttypen von TM7-Erweiterungsbausteinen:

oTM7-Stromverteilerbaustein (PDB)

oTM7-Sicherheitssystem-E/A-Baustein

TM7-Stromverteilerbausteine und TM7-Sicherheitssystem-E/A-Bausteine verwenden beide die zwei Leistungsbusse sowie einen Datenbus zur Ausübung ihrer Funktionen. Diese Busse sind wie folgt organisiert:

oTM7-Bus: Dieser Bus umfasst einen Datenbus und einen Leistungsbus, die wie folgt bezeichnet werden:

o-Leistungsbus:TM7-Sicherheitssystem Verteilt Strom zur Versorgung der Elektronik auf den TM7-E/A-Bausteinen. Dieser Bus empfängt seine Energie aus einem TM5SBET7-Sendermodul. Der Strom am TM7-Leistungsbus kann bei Bedarf durch Hinzufügen eines TM7-PDB erhöht werden.

oTM7-Datenbus: Übergibt Daten zwischen der Sercos III Bus Interface und den TM7-Erweiterungsbausteinen.

o24-VDC-E/A-Leistungssegment:TM7-Sicherheitssystem Verteilt Strom an die Ein- und Ausgänge sowie die verbundenen Sensoren und Aktoren der -E/A-Bausteine. Jedes TM5/TM7-Sicherheitssystem kann über mehrere 24-VDC-Leistungssegmente verfügen, abhängig von verschiedenen Erwägungen wie Leistungsaufnahme und Trennung von E/A-Typen.

Bestellinformationen

Jede E/A-Bausteinreferenz unterscheidet sich durch ihren Typ und die Anzahl von E/A sowie durch ihre physische Größe. TM7-Sicherheitssystem-E/A-Bausteine sind in zwei Größen verfügbar.

Referenz

Beschreibung

Siehe

TM7SDM12DTFS

Kombinierter Eingangs- und Ausgangsbaustein für sicherheitsrelevante Anwendungen

Modicon TM5/TM7 Digitale E/A-Sicherheitsmodule Hardwarehandbuch

TM7SDI8DFS

Digitaler Eingangsbaustein für sicherheitsrelevante Anwendungen

TM7-Kabel müssen separat bestellt werden.

Hauptmerkmale von E/A-Bausteinen

Die folgende Abbildung zeigt die Hauptmerkmale der E/A-Bausteine:

Größe 1

Größe 2

G-SE-0006565.3.gif-high.gif

 

 

G-SE-0048915.1.gif-high.gif

 

 

(A)   IN-Steckverbinder für TM7-Bus

(B)   OUT-Steckverbinder für TM7-Bus

(C)   IN-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung

(D)   OUT-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung

(1)   Eingangs-/Ausgangssteckverbinder (je nach Referenz)

(2)   Status-LEDs

HINWEIS: Für weitere Informationen zu den Anschlussbelegungen der verschiedenen Steckver­binder siehe Modicon TM5/TM7-E/A-Sicherheitsmodule - Hardwarehandbuch