Gehäuse von TM5-Sicherheitssystem
Die Komponenten des TM5-Sicherheitssystems werden "direkt nebeneinander" montiert. Es besteht kein Abstand zwischen den einzelnen TM5-Komponenten.
Die Komponenten des TM5-Sicherheitssystems erfüllen die Schutzart IP20 und müssen in einem Gehäuse untergebracht werden. Für eine optimale Kühlung und Belüftung muss zwischen dem im Gehäuse installierten TM5-Sicherheitssystem und den Objekten in der Umgebung, wie Kabelkanälen und Innenflächen des Gehäuses, ein geeigneter Abstand eingehalten werden.
Die Gehäusegröße hängt von der Anzahl der mit Sercos III Bus Interface verwendeten Erweiterungsmodule sowie eventuellen weiteren Zusatzeinrichtungen ab. Die erforderlichen Abstände müssen bei der Ermittlung der Gehäusegröße berücksichtigt werden.
Safety Logic Controller Abmessungen
Sercos III Bus Interface Abmessungen
Die folgende Abbildung zeigt die Abmessungen der Sercos III Bus Interface:
Abmessungen des Sicherheitsmoduls
Die folgende Abbildung zeigt die Abmessungen des Sicherheitsmoduls:
HINWEIS: Lassen Sie ausreichend Abstand, um eine angemessene Belüftung und die Einhaltung einer Umgebungstemperatur gemäß der Beschreibung in den Umgebungskenndaten zu gewährleisten.
Bei der Installation des Produkts müssen die erforderlichen Abstände eingehalten werden.
Es gibt 3 Arten von Abständen:
oZwischen dem TM5-Sicherheitssystem und allen Schaltschrankseiten (einschließlich der Tür). Dieser Abstand gewährleistet eine angemessene Luftzirkulation um das TM5-Sicherheitssystem.
oZwischen den Klemmenleisten des TM5-Sicherheitssystems und den Kabelführungen. Dieser Abstand verhindert das Auftreten elektromagnetischer Störungen zwischen Klemmleisten und Kabelführungen.
oZwischen dem TM5-Sicherheitssystem und anderen wärmeerzeugenden Geräten, die im selben Schaltschrank installiert sind.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
oPlatzieren Sie die Geräte, die am meisten Wärme abgeben, oben im Schrank, und sorgen Sie für ausreichende Belüftung. oMontieren Sie dieses Gerät nicht neben oder über anderen Geräten, die Überhitzungen verursachen könnten. oInstallieren Sie das Gerät an einer Stelle, die den erforderlichen Mindestabstand zu allen umliegenden Aufbauten und Geräten gemäß den Angaben in diesem Dokument gewährleistet. oInstallieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den technischen Kenndaten in der zugehörigen Dokumentation. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgende Grafik veranschaulicht die erforderlichen Mindestabstände für ein TM5-Sicherheitssystem in einem Schaltschrank:
Sie können das System auf einer DIN-Schiene montieren. Zur Erfüllung der EMV-Anforderungen (Elektromagnetische Verträglichkeit) muss eine DIN-Schiene aus Metall auf einer flachen Metallplatte befestigt oder in einem EIA-Rack (Electronic Industries Alliance) oder einem NEMA-Gehäuse (National Electrical Manufacturers Association) montiert werden.
Sie können eine geeignete DIN-Schiene bei Schneider Electric bestellen:
Schienentiefe |
Referenz |
---|---|
15 mm (0.59 in.) |
AM1DE200 |
8 mm (0.31 in.) |
AM1DP200 |
15 mm (0.59 in.) |
AM1ED200 |
Halten Sie geeignete Abstände um das TM5-Sicherheitssystem ein, um eine ausreichende Wärmeabfuhr zu gewährleisten. Montieren Sie das TM5-Sicherheitssystem vorzugsweise in der kühleren Zone, dies ist meist der untere Bereich des Gehäuses.
Die folgende Tabelle enthält einige maximale Leistungsverlustwerte, die Sie bei der Planung der Kühlung für das TM5-Sicherheitssystem und das Schaltschrankgehäuse zur Ermittlung der Leistungsabgabe verwenden können:
Safety Logic Controller |
Referenz |
Maximaler Leistungsverlust (W) |
Leistungsminderung(1) |
---|---|---|---|
Modicon TM5 Safety Logic Controller |
TM5CSLC100FS |
5.1 |
Nein |
TM5CSLC200FS |
5.1 |
Nein |
|
(1) Die Leistungsminderung ist für jedes Gerät spezifisch. Detaillierte Informationen finden Sie in den Handbüchern der Erweiterungshardware. |
Busschnittstelle |
Referenz |
Maximaler Leistungsverlust (W) |
Leistungsminderung(1) |
---|---|---|---|
Sercos III Bus Interface |
TM5NS31 |
1.72 |
Nein |
Interface Power Distribution Module (IPDM) |
TM5SPS3 |
1.82 |
Ja |
(1) Die Leistungsminderung ist für jedes Gerät spezifisch. Siehe TM5SPS3 - Kenndaten. |
Slice-Typ |
Referenz |
Maximaler Leistungsverlust der Slice (W) |
Leistungsminderung 1) |
---|---|---|---|
Digitaler Sicherheitseingang |
TM5SDI2DFS |
1,38 |
Nein |
TM5SDI4DFS |
1,7 |
Nein |
|
TM5SDI20DFS |
2,13 |
Ja |
|
Digitaler Sicherheitsausgang |
TM5SDO2TFS |
1,36 |
Ja |
TM5SDO2TAFS |
1,36 |
Ja |
|
TM5SDO2DTRFS |
1,54 |
Ja |
|
TM5SDO4TFS |
1,68 |
Ja |
|
TM5SDO4TAFS |
1,68 |
Ja |
|
TM5SDO6TBFS |
1,85 |
Ja |
|
Digitale Sicherheits-E/A kombiniert |
TM5SDM4DTRFS |
1,54 |
Ja |
TM5SDM8TBFS |
1,78 |
Ja |
|
Analoger Sicherheitseingang |
TM5SAI4AFS |
2,08 |
Ja |
TM5SAI4ATCFS |
1,58 |
Nein |
|
Sicherheitszähler |
TM5SDC1FS |
1,13 |
Nein |
Safety Power Distribution Module (SPDM) |
TM5SPS10FS |
1,83 |
Ja |
(1) Die Leistungsminderung ist für jedes Gerät spezifisch. Detaillierte Informationen finden Sie in den Handbüchern der Erweiterungshardware. |
Bei den oben angegebenen Werten wird von einer maximalen Busspannung, einer maximalen Feldseitenspannung und maximalen Lastströmen ausgegangen. Typische Werte sind häufig erheblich niedriger.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
oPlatzieren Sie die Geräte, die am meisten Wärme abgeben, oben im Schrank, und sorgen Sie für ausreichende Belüftung. oMontieren Sie dieses Gerät nicht neben oder über anderen Geräten, die Überhitzungen verursachen könnten. oInstallieren Sie das Gerät an einer Stelle, die den erforderlichen Mindestabstand zu allen umliegenden Aufbauten und Geräten gemäß den Angaben in diesem Dokument gewährleistet. oInstallieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den technischen Kenndaten in der zugehörigen Dokumentation. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
HINWEIS: Lassen Sie ausreichend Abstand, um eine angemessene Belüftung und die Einhaltung einer zutreffenden Umgebungstemperatur zu gewährleisten. Die maximale Umgebungstemperatur hängt von der Montageposition ab.