Bei Austausch des Motors wird die Absolutposition des Encoders ungültig.
|
UNBEABSICHTIGTE BEWEGUNG DURCH FALSCHE ABSOLUTPOSITION |
Setzen Sie nach Austausch des Motors die Absolutposition des Encoders neu. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Schalten Sie alle Versorgungsspannungen ab. Stellen Sie sicher, dass keine Spannungen mehr anliegen. |
2 |
Kennzeichnen Sie alle Anschlüsse und bauen Sie das Produkt aus. |
3 |
Notieren Sie die Identifikations-Nummer und die Seriennummer vom Typenschild des Produkts für die spätere Identifikation. |
4 |
Installieren Sie das neue Produkt gemäß Kapitel Installation. |
5 |
Führen Sie die Inbetriebnahme gemäß Kapitel Inbetriebnahme durch. |