Allgemeine Beschreibung

Einleitung

Die Baureihe der TM2 E/A-Module umfasst

oEingangsmodule

oAusgangsmodule

okombinierte Eingangs-/Ausgangsmodule

Die digitalen TM2 E/A-Module sind entweder mit einem HE10-Steckverbinder, einer nicht abnehmbaren Federklemmenleiste oder einer abnehmbaren Schraubklemmenleiste ausgestattet. Für Module mit HE10-Steckverbinder-Ausgängen ist eine Reihe von Produkten mit der Bezeichnung Telefast 2 erhältlich, die einen schnellen Anschluss digitaler Eingangs-/Ausgangs­module an Sensoren und Aktoren ermöglichen. (Weitere Informationen finden Sie im Telefast 2-Katalog.)

Merkmale der Module

In den folgenden Tabellen sind die Merkmale der digitalen E/A-Module mit entsprechenden Angaben zu Kanaltyp, Spannung/Strom und Klemmentyp aufgeführt:

Artikelnummer des Moduls

Kanäle

Kanaltyp

Spannung/Strom

Klemmentyp

Referenzseite

Eingangsmodule

TM2DAI8DT

8

Eingänge

120 VAC

7,5 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleiste

TM2DAI8DT

TM2DDI8DT

8

Eingänge

24 VDC

7 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleiste

TM2DDI8DT

TM2DDI16DT

16

Eingänge

24 VDC

7 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleiste

TM2DDI16DT

TM2DDI16DK

16

Eingänge

24 VDC

5 mA

MIL-Steckverbinder

TM2DDI16DK

TM2DDI32DK

32

Eingänge

24 VDC

5 mA

MIL-Steckverbinder

TM2DDI32DK

Ausgangsmodule

TM2DRA8RT

8

Ausgänge

Relais

30 VDC/230 VAC

2 A max.

Abnehmbare Schraubklemmenleiste

TM2DRA8RT

TM2DRA16RT

16

Ausgänge

Relais

30 VDC/230 VAC

2 A max.

Abnehmbare Schraubklemmenleiste

TM2DRA16RT

TM2DD08UT

8

Ausgänge

Transistorsenke

24 VDC

0,3 A max. je Ausgang

Abnehmbare Schraubklemmenleiste

TM2DDO8UT

TM2DD08TT

8

Ausgänge

Transistorquelle

24 VDC

0,5 A max. je Ausgang

Abnehmbare Schraubklemmenleiste

TM2DDO8TT

TM2DDO16UK

16

Ausgänge

Transistorsenke

24 VDC

0,1 A max. je Ausgang

MIL-Steckverbinder

TM2DDO16UK

TM2DDO16TK

16

Ausgänge

Transistorquelle

24 VDC

0,4 A max. je Ausgang

MIL-Steckverbinder

TM2DDO16TK

TM2DDO32UK

32

Ausgänge

Transistorsenke

24 VDC

0,1 A max. je Ausgang

MIL-Steckverbinder

TM2DDO32UK

TM2DDO32TK

32

Ausgänge

Transistorquelle

24 VDC

0,4 A max. je Ausgang

MIL-Steckverbinder

TM2DDO32TK

Kombi-Module

TM2DMM8DRT

4

4

Eingänge

Ausgänge

Relais

24 VDC/7 mA

30 VDC/230 VAC

2 A max.

Abnehmbare Schraubklemmenleiste

TM2DMM8DRT

TM2DMM24DRF

16

8

Eingänge

Ausgänge

Relais

24 VDC/7 mA

30 VDC/230 VAC

2 A max.

Nicht abnehmbare Federklemmenleiste

TM2DMM24DRF