Physische Beschreibung

Einführung

Dieser Abschnitt beschreibt die Elemente von 3 digitalen E/A-Modulen, eines mit einem MIL-Steckverbinder, eines mit abnehmbarer Schraubklemmenleiste und eines mit nicht abnehmbarer Federklemmenleiste. Im Allgemeinen endet die Artikelnummer von Modulen mit HE10-Steckver­binder auf K und die von Modulen mit Klemmenleiste auf T. Ihr E/A-Modul ist eventuell nicht mit den Abbildungen identisch, aber die Teile sind die gleichen.

Abbildung

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Elemente der 3 digitalen E/A-Module:

G-RU-0010163.1.gif-high.gif

 

 

Elemente

In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Elemente der oben abgebildeten 3 digitale E/A-Module beschrieben:

Bezeichnung

TM2DDI8DT

TM2DDO16TK

TM2DMM24DRF

1

Erweiterungssteckverbinder für die elektrischen Anschlüsse (einer auf jeder Seite, rechte Seite nicht abgebildet). Das Design ist auf Kontinuität der elektrischen Verbindung zwischen den angeschlossenen Modulen ausgelegt.

2

Abnehmbare Schraubklemmenleiste (im Lieferumfang des Moduls enthalten)

MIL-Steckverbinder

Nicht abnehmbare Federklemmenleiste

3

Verriegelung zur Befestigung am vorangehenden Modul

4

LED zur Anzeige der Kanäle und der Moduldiagnose

5

Halteclip