Bei diesem Erweiterungsmodul handelt es sich um ein 4-Kanal-Eingangsmodul (Strom, Spannung und Temperatur) mit einer Klemmenleiste.
HINWEIS: Alle verwendeten Eingänge müssen vom gleichen Typ (Spannung, Strom oder Temperatur) sein.
Weitere Hardware-Informationen finden Sie unter TM2AMI4LT.
Wenn Sie den Analogkanal physisch für ein Spannungssignal verdrahtet haben und Sie den Kanal in EcoStruxure Machine Expert für ein Stromsignal konfigurieren, kann die Analogschaltung dadurch beschädigt werden.
HINWEIS |
GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT |
Vergewissern Sie sich, dass die physische Verdrahtung der Analogschaltung mit der Softwarekonfiguration für den Analogkanal kompatibel ist. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Registerkarte „E/A-Konfiguration“
Anhand dieser Tabelle können Sie das Modul als optionales Modul und die Eingänge konfigurieren.
Sie können für jeden Eingang Folgendes definieren:
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|---|
Modus |
Spannung Strom Temperatur |
Spannung |
Gibt den Modus aller Kanäle an. |
|
Typ |
Nicht verwendet 0 bis 10 V 0 bis 20 mA PT100 PT1000 NI100 NI1000 |
Nicht verwendet |
Gibt den Typ des Kanals an. Bei aktiviertem Modus „Spannung“ sind die Typen „Nicht verwendet“ und „0...10 V“ verfügbar. Bei aktiviertem Modus „Strom“ sind die Typen „Nicht verwendet“ und „0...20 mA“ verfügbar. Bei aktiviertem Modus „Temperatur“ sind die Typen „Nicht verwendet“, „PT100“, „PT1000“, „NI100“ und „NI1000“ verfügbar. |
|
Bereich |
Nicht verwendet Normal Benutzerdefiniert Widerstand (Ohm) Celsius (0,1 °C) Fahrenheit (0,1 °F) |
Nicht verwendet |
Gibt den Wertebereich des Kanals an. |
|
Minimum |
Normal |
0 |
0 |
Gibt den unteren Messgrenzwert an. |
Celsius (0,1 °C) |
Siehe nachstehende Tabelle |
Siehe nachstehende Tabelle |
||
Fahrenheit (0,1 °F) |
||||
Widerstand (Ohm) |
||||
Benutzerdefiniert |
-32768 bis 32767 |
-32768 |
||
Maximum |
Normal |
4095 |
4095 |
Gibt den oberen Messgrenzwert an. |
Celsius (0,1 °C) |
Siehe nachstehende Tabelle |
Siehe nachstehende Tabelle |
||
Fahrenheit (0.1 °F) |
||||
Widerstand (Ohm) |
||||
Benutzerdefiniert |
-32768 bis 32767 |
32767 |
Bereich |
Normal |
Widerstand (Ohm) |
Celsius (0,1 °C) |
Fahrenheit (0,1 °F) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
|
PT100 |
0 |
4095 |
18 |
314 |
-2000 |
6000 |
-3280 |
11120 |
PT1000 |
0 |
4095 |
184 |
3138 |
-2000 |
6000 |
-3280 |
11120 |
NI100 |
0 |
4095 |
74 |
199 |
-500 |
1500 |
-580 |
3020 |
NI1000 |
0 |
4095 |
742 |
1987 |
-500 |
1500 |
-580 |
3020 |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Konfiguration“.
Diese Registerkarte gibt die Adressen der einzelnen Eingänge sowie den Kanalnamen an:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
IW0 |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 0 |
IW1 |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 1 |
IW2 |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 2 |
IW3 |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 3 |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.