TM2AMI8HT

Einführung

Bei diesem Erweiterungsmodul handelt es sich um ein 8-Kanal-Eingangsmodul (Strom und Spannung) mit einer Klemmenleiste.

HINWEIS: Alle verwendeten Eingänge müssen vom selben Typ (Spannung oder Strom) sein.

Weitere Hardware-Informationen finden Sie unter TM2AMI8HT.

Wenn Sie den Analogkanal physisch für ein Spannungssignal verdrahtet haben und Sie den Kanal in EcoStruxure Machine Expert für ein Stromsignal konfigurieren, kann die Analogschaltung dadurch beschädigt werden.

HINWEIS

GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT

Vergewissern Sie sich, dass die physische Verdrahtung der Analogschaltung mit der Software­konfiguration für den Analogkanal kompatibel ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Registerkarte „E/A-Konfiguration“

Anhand dieser Tabelle können Sie das Modul als optionales Modul und die Eingänge konfigurieren.

G-RU-0010584.4.gif-high.gif

 

 

Sie können für jeden Eingang Folgendes definieren:

Parameter

Wert

Standardwert

Beschreibung

Typ

Nicht verwendet

0 - 10 V

0 - 20 mA

Nicht verwendet

Gibt den Modus aller Kanäle an.

Bereich

Normal

Benutzerdefiniert

Normal

Gibt den Wertebereich des Kanals an.

Minimum

Normal

0

0

Gibt den unteren Messgrenzwert an.

Benutzerdefiniert

-32768 bis 32767

-32768

Maximum

Normal

1023

1023

Gibt den oberen Messgrenzwert an.

Benutzerdefiniert

-32768 bis 32767

32767

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Konfiguration“.

Registerkarte „E/A-Abbild“

Diese Registerkarte gibt die Adressen der einzelnen Eingänge sowie den Kanalnamen an:

G-SE-0005257.2.gif-high.gif

 

 

Kanal

Typ

Beschreibung

IW0

INT

Aktueller Wert von Eingang 0

...

...

...

IW7

INT

Aktueller Wert von Eingang 7

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.